เซนเซอร์ตรวจจับระยะทางด้วยเลเซอร์ขนาดเล็ก HL-G1 Series

แบรนด์ :
PANASONIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ความละเอียดสูงที่ 0.5μm และจอแสดงผลดิจิตอลแบบ LED ซึงรองรับการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่การผลิต

    [คุณสมบัติ]
    · ซีล-ซอฟท์แวร์ จะถูกใช้สำหรับการตั้งค่าและการประเมินผล
    · เซนเซอร์สามารถตั้งค่ารวมได้สูงสุด 16 เซนเซอร์
    · การตรวจสอบหรือการบัฟเฟอร์ข้อมูลรูปคลื่นของแสงที่ได้รับ หรือการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
    · การเลือกภาษาสามารถทำได้ในขณะที่ติดตั้ง
    · ข้อมูลที่วัดได้จะถูกจัดเก็บไว้และแสดงผล
    สามารถเทียบข้อมูลที่วัดได้ในอดีตและแสดงผลย้อนหลังได้ ซึ่งช่วยในการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์
    · ปริมาณแสงที่ได้รับที่แสดงเป็นรูปคลื่นจะแสดงเป็นยูนิตเซลล์ของตัวจับภาพ
    · ผลการวัดค่าและเอาต์พุตของทุกเทอร์มินอลจะถูกแสดงผล
    · หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อมูลที่วัด และการตั้งค่าเซนเซอร์
    · สามารถตรวจสอบสถานะของเซนเซอร์ได้จากระยะไกลและสามารถทำการตั้งค่าได้ง่าย โดยการต่อรวมเข้ากับอุปกรณ์แสดงผลที่ตั้งค่าโปรแกรม GT02/GT12 Series
    · สามารถเลือกได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลี

    รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

    มีความคุ้มค่าคุ้มราคา
    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ CMOS มาตรฐาน

    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 01 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 02 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    ผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน CE, Korean KC และ FDA
    CE: ข้อกำหนด EMC

    การวัดความแม่นยำสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ภายในยูนิตหนึ่งเดียวนี้

    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 03 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    เร็ว
    การตั้งค่าต่างๆ เช่น รอบการสุ่มตัวอย่างและเอาท์พุตสามารถตั้งค่าได้ที่จุดทำงานอย่างง่ายดายระหว่างดูที่จอแสดงผลดิจิตอล มีส่วนช่วยในการเปิดตัวอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว

    กะทัดรัด
    มีขนาดกะทัดรัดเนื่องจากรวมคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งในตัวและหน่วยแสดงผลดิจิตอลเข้าไว้ด้วยกัน ผู้ผลิตได้รวมเอาเทคโนโลยีในการย่อส่วนของตัวผู้ผลิตเองเข้าไว้ด้วยกัน ติดตั้งได้ง่ายในช่องขนาดเล็กหรือแขนโรบอท

    ใช้งานง่าย
    มีอินเทอร์เฟซเพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการทำงานและการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผล

    ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน

    ความละเอียดสูง 0.5 µm
    การวัดที่มีความแม่นยำสูงด้วยความละเอียด 0.5 µm และจอแสดงผลดิจิตอล LED ที่ใช้งานง่ายทำให้มีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายในสถานที่ผลิตทั่วโลก

    ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายขณะมองที่จอแสดงผลดิจิตอล
    เนื่องจากบอดี้เซ็นเซอร์มาพร้อมหน้าจอดิจิตอล คุณจึงสามารถทำการตั้งค่าได้อย่างง่ายในขณะตรวจสอบปริมาณค่าการเปลี่ยน
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 04 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    รวมฟังก์ชั่นต่างๆ ไว้ในบอดี้ขนาดกะทัดรัด
    มีคอนโทรลเลอร์ติตตั้งในตัวและจอแสดงผลดิจิตอล พร้อมทั้งมีรูปทรงกะทัดรัด
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 05 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    โครงสร้างในการป้องกัน, IP67
    เนื่องจากมีโครงสร้างในการป้องกัน IP67 จึงสามารถใช้ได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำและฝุ่นมาก นอกจากนี้ เนื่องจากมีปลอกโลหะถูกเสียบเข้าไปในรูติดตั้ง จึงสามารถขันให้แน่นได้สูงสุดถึง 0.8 N⋅m
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 06 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    ติดตั้งง่ายในอุปกรณ์และไลน์ผลิต
    ฟังก์ชั่นต่างๆ ของคอนโทรลเลอร์ออกแบบให้รวมเข้ากับตัวเซ็นเซอร์ ขจัดความจำเป็นในการติดตั้งตัวควบคุมและพื้นที่สำหรับติดตั้ง
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 07 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    บอดี้น้ำหนักเบาที่สามารถใช้สำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้
    บอดี้เรซิ่นน้ำหนักเบาที่หนักประมาณ 70 ก. สามารถถูกติดตั้งได้บนสไลเดอร์ของแขนโรบอท นอกจากนี้ยังใช้สายเคเบิลที่มีความต้านทานการดัดงอที่ดีเยี่ยมเป็น มาตรฐาน
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 08 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1

    ฟังก์ชั่น

    อินพุตตั้งเวลาและมัลติอินพุต
    นอกเหนือจากอินพุตตั้งเวลาแล้ว ยังสามารถเลือกอินพุตดังต่อไปนี้ตามการใช้งานได้เช่นกัน:
    · ซีโร่เซ็ต เปิด/ปิด
    · รีเซ็ต
    · การสลับหน่วยความจำ
    · การควบคุมเลเซอร์
    · การสอน
    · การจัดเก็บ

    3 เอาท์พุตและ 2 เอาท์พุตอนาล็อก
    เนื่องจากมีเอาท์พุต 3 ตัว จึงสามารถใช้เป็นเอาท์พุตตัดสิน HI/GO/LOW หรือเอาท์พุตการเตือนได้เช่นกัน นอกจากนี้ เอาท์พุตอนาล็อกยังมาพร้อมกับเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าและเอาท์พุตกระแสไฟฟ้า

    รองรับ NPN/PNP แบบไบโพลาร์ [รองรับได้แบบทั่วโลก]
    เนื่องจากรหัสสินค้า 1 รหัสรองรับทั้งสภาพขั้ว NPN/PNP โดยการเดินสายไฟ จึงสามารถลดจำนวนรหัสสินค้าที่ลงทะเบียนสำหรับการซ่อมบำรุงได้

    ฟังก์ชั่นการสลับหน่วยความจำ
    คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้สูงสุด 4 รายการ เนื่องจากสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าของอุปกรณ์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น

    ชนิดมีประสิทธิภาพการทำงานสูง (HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)

    มาพร้อมกับอินเตอร์เฟสสื่อสารที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ขั้นสูงได้ เช่น PLC
    A 1: 1 การเชื่อมต่อโดยใช้ RS-422 หรือสูงสุด 16 ยูนิตซีรีส์ HL-G1 โดยใช้ RS-485 สามารถทำได้ และสามารถคืนค่าที่วัดได้จากซีรีส์ HL-G1 เพื่อตอบสนองการร้องขอจาก PLC เมื่อใช้ PLC ของผู้ผลิต* คุณสามารถใช้งานการตั้งค่าของซีรีส์ HL-G1 และรับเอาท์พุตการวัดได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำสั่งเขียน/อ่านข้อมูล PLC (F145, F146)
    * PLC รองรับการใช้งาน: FP0R, FPΣ, FP-X
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 09 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1

    ซอฟต์แวร์การตั้งค่าเซ็นเซอร์ / การประเมินผลเครื่องมือ HL-G1SMI
    สามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้ 16 ตัวพร้อมกัน คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การตรวจสอบรูปคลื่นของจำนวนที่ได้รับและการบัฟเฟอร์ข้อมูล คุณสามารถเลือกแต่ละภาษาระหว่างการติดตั้ง


    · การบัฟเฟอร์ข้อมูล
    รวบรวมและแสดงผลข้อมูลการวัด เนื่องจากสามารถแสดงด้านบนข้อมูลที่เคยวัดไว้ในอดีต จึงสามารถนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ได้
    · การแสดงรูปทรงคลื่นที่ได้รับ
    ปริมาณแสงที่ได้รับจะแสดงขึ้นสำหรับแต่ละเซลล์ขององค์ประกอบ รับแสง
    · การแสดงค่าที่วัดได้
    แสดงผลของค่าที่ได้จากการวัดและสถานะเอาท์พุตของแต่ละเทอร์มินอล
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 10 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    สภาพการใช้งานที่จำเป็น
     ชนิดระบบปฏิบัติการ32 bit / 64 bitEditionService Pack
    OSMicrosoft Windows 732 bit / 64 bitProfessionalN/A
    Microsoft Windows 8.1Pro
    Microsoft Windows 10
    CPUโปรเซสเซอร์ที่สูงกว่า 2 GHz (GHz)
    กราฟฟิคSXGA (1,280 × 1,024 สีแบบฟูลคัลเลอร์) หรือสูงกว่า
    หน่วยความจำ2 GB หรือน้อยกว่า
    ฮาร์ดดิสก์พื้นที่ว่าง 100 MB ขึ้นไป
    อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USBใช้ร่วมกันได้กับ USB 2.0 ความเร็วแบบฟูลสปีด (รองรับการใช้งาน USB 1.1)

    (*1): ซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์รองรับภาษาต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกได้ระหว่างการติดตั้ง
    · ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เกาหลี/จีน
    (*2):

    ข้อมูลหน้าจอสำหรับการแสดงค่าการวัดและการตั้งค่าเซ็นเซอร์
    เมื่อรวมกับหน้าจอตั้งโปรแกรมได้ ซีรีส์ GT02/GT12 คุณจึงสามารถตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์และตั้งค่าได้จากระยะไกล คุณสามารถเลือกภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน หรือเกาหลีได้
    รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า 11 ของเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1
    โปรดเลือกหน้าจอที่ตั้งโปรแกรมได้จากรุ่นต่อไปนี้
    การจ่ายไฟ: 24 V
    พอร์ตสื่อสาร: RS422/RS485
    · AIG02GQ14D
    · AIG02MQ15D
    · AIG12GQ14D/AIG12GQ15D
    · AIG12MQ14D/AIG12MQ15D

    หลายภาษา [รองรับแบบทั่วโลก]
    ซอฟท์แวร์เครื่องมือและข้อมูลหน้าจอไม่เพียงแต่ใช้ได้เฉพาะในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ แต่ยังรวมถึงภาษาจีนและเกาหลี ทำให้รองรับอุปกรณ์สนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีการใช้งานทั่วโลก

    รายละเอียดสินค้า

    รายการชนิดชนิดการสะท้อนแสงแบบไม่สมบูรณ์ชนิดการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์
    รหัสรุ่นสินค้าแบบมาตรฐานHL-G103-A-C5HL-G105-A-C5HL-G108-A-C5HL-G112-A-C5HL-G125-A-C5HL-G103A-RA-C5
    รุ่นประสิทธิภาพสูงHL-G103-S-JHL-G105-S-JHL-G108-S-JHL-G112-S-J
    ระยะศูนย์กลางการวัด30 mm50 mm85 mm120 mm250 mm26.3 mm
    ช่วงการวัด±4 mm±10 mm±20 mm±60 mm±150 mm±2 mm
    ความละเอียด0.5 µm1.5 µm2.5 µm8 µm20 µm0.5 µm
    ความเป็นเชิงเส้น±0.1% F.S.±0.3% F.S.±0.2% F.S.
    ลักษณะอุณหภูมิ±0.08%F.S./°C
    แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์สีแดง class 2 (ชนิดการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์คือ class 1) [JIS/IEC/FDA (*2)]
    เอาท์พุตสูงสุด: 1 mW (ชนิดตรวจจับแบบ Specular Reflection จะเป็น 0.39 mW), ความยาวคลื่นที่ปล่อยสูงสุด: 655 nm
    เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง (*3)0.1 × 0.1 mm0.5 × 1.0 mm0.75 × 1.25 mm1.0 × 1.5 mm1.75 × 3.5 mm0.1 × 0.1 mm
    องค์ประกอบรับแสงเซ็นเซอร์ภาพ CMOS
    แรงดันไฟเลี้ยงรวมถึง 24 V DC ±10%, กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม 0.5 (PP)
    ปริมาณการใช้กระแสไฟ100 mA หรือน้อยกว่า
    รอบการสุ่มตัวอย่าง200 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms
    อนาล็อก
    เอาต์พุต
    แรงดันไฟฟ้าช่วงเอาท์พุต: 0 ถึง 10.5 V (ปกติ), อิมพีแดนซ์ของเอาท์พุต 11 V (การเตือน): 100 Ω
    กระแสไฟฟ้าช่วงเอาท์พุต: 3.2 ถึง 20.8 V (ปกติ), โหลดอิมพีแดนซ์ 21.6 mA (การเตือน): 300 Ω หรือต่ำกว่า
    เอาต์พุต
    (OUT1, OUT2, OUT3)
    เอาท์พุตการตัดสินหรือเอาท์พุตการเตือน (ชนิดการสลับการตั้งค่า)
    ทรานซิสเตอร์ NPN โอเพ่นคอลเลคเตอร์ / ทรานซิสเตอร์ PNP โอเพ่นคอลเลคเตอร์ (ระบบสลับ)

    < เมื่อเลือกเอาท์พุต NPN >
    · กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสูงสุด: 50 mA
    · แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 3 ถึง 24 V DC (เอาท์พุตระหว่าง 0 V)
    · แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 2 V หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าไหลเข้า 50 mA)

    < เมื่อเลือกเอาท์พุต PNP >
    · กระแสไฟฟ้าไหลออกสูงสุด: 50 mA
    · แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 2.8 V หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้าไหลออก 50 mA)
    การทำงานของเอาท์พุตเปิดเมื่อ ON (ระหว่างดำเนินการเอาท์พุต)
    ป้องกันการลัดวงจรอุปกรณ์ (ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ)
    อินพุตสลับ NPเมื่อเชื่อมต่อกับ 0 V: การทำงานเอาท์พุต NPN, เมื่อเชื่อมต่อกับ 24 V DC สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย: การทำงานเอาท์พุต PNP
    อินพุตเวลาเมื่อเลือกเอาท์พุต NPN: การทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับ 0 V หรือการทำงานขณะเชื่อมต่อ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)
    เมื่อเลือกเอาท์พุต PNP: การทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก +, หรือการทำงานขณะเชื่อมต่อ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)
    มัลติอินพุตซีโร่เซ็ต, ปิดซีโร่เซ็ต, รีเซ็ต, การสลับหน่วยความจำ, การสอน, การบันทึก, การควบคุมเลเซอร์ขึ้นอยู่กับเวลาอินพุต
    · เมื่อเลือกเอาท์พุต NPN: ขึ้นอยู่กับเวลาในการเชื่อมต่อกับ 0 V / เมื่อเลือกเอาท์พุต PNP: ขึ้นอยู่กับเวลาในการเชื่อมต่อกับพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก +
    อินเตอร์เฟสสื่อสาร
    (ติดตั้งชนิดประสิทธิภาพสูง)
    RS-422 หรือ RS-485 (ระบบสวิตช์)
    อัตรา Baud: 9,600/19,200/38,400/115,200/230,400/460,800/921,600 bps,
    ความยาวข้อมูล 8-bit, ความยาว stop bit 1-bit, ไม่มี parity check, มี BCC, delimiter ของข้อมูล: CR
    ตัว
    บ่งชี้
    เบา
    ไฟแสดงสถานะการปล่อยของเลเซอร์LED สีเขียว (สว่างขึ้นเมื่อปล่อยเลเซอร์)
    ไฟแสดงสถานะการเตือนLED สีส้ม (สว่างเมื่อไม่สามารถวัดได้เนื่องจากแสงไม่เพียงพอหรือแสงมากเกินไป)
    ไฟแสดงสถานะเอาท์พุตLED สีเหลือง × 3
    ส่วนแสดงผลดิจิตอลLED สีแดง การแสดงผล 5 1/2 หลัก
    ระดับการปนเปื้อน2
    ระดับความสูงที่ใช้งานไม่เกิน 2,000 ม.
    ความทนต่อสภาพแวดล้อม

     
    โครงสร้างป้องกันIP67 (IEC)
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง 45°C (ห้ามแช่แข็ง), ระหว่างการจัดเก็บ: -20 ถึง 60 °C (ห้ามแช่แข็ง)
    ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85% RH (ห้ามมีการควบแน่น) เมื่อจัดเก็บ: 35 ถึง 85% (ห้ามมีการควบแน่น)
    ความสว่างโดยรอบที่ใช้งานแสงจากหลอดไส้: ความสว่างของพื้นผิวรับแสง 3,000 lx หรือน้อยกว่า (*4)
    ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่าที่ 250 V DC mega, แบทช์เทอร์มินอลทั้งหมด / ระหว่างเคส
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC, 1 นาที, แบทช์เทอร์มินอลทั้งหมด / ระหว่างเคส
    ความทนต่อการสั่นสะเทือนความทนทาน 10 ถึง 55 Hz (ระยะเวลา 1 นาที) ชนิดดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. XYZ 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง
    ความทนต่อการกระแทก500 ม./วินาที² (ประมาณ 50 G) XYZ 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง
    วัสดุตัวเรือน: PBT, ฝาครอบส่วนหน้า: อะคริลิค, สายเคเบิล: PVC
    สายเคเบิลรุ่นมาตรฐาน: 0.1 มม.², สายเคเบิลยืดหยุ่นขนาด 10-wire พร้อมความยาว 5 ม., ชนิดประสิทธิภาพสูง: พร้อมคอนเนคเตอร์ 14-wire พร้อมสายเคเบิลยืดหยุ่น 0.5 ม.
    การต่อสายเคเบิลรุ่นมาตรฐาน: ขยายไม่ได้, ชนิดประสิทธิภาพสูง: ขยายความยาวได้ถึง 20 ม. ด้วยสายเคเบิลเสริมที่เป็นตัวเลือก (จำหน่ายแยก)
    น้ำหนักแบบมาตรฐานน้ำหนักบอดี้หลัก: ประมาณ 70 ก. (ไม่รวมสายเคเบิล), ประมาณ 320 ก. (รวมสายเคเบิล), น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: ประมาณ. 380 ก.
    รุ่นประสิทธิภาพสูงน้ำหนักบอดี้หลัก: ประมาณ 70 ก. (ไม่รวมสายเคเบิล), ประมาณ 110 ก. (รวมสายเคเบิล), น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: ประมาณ. 160 ก.
    อุปกรณ์เสริมป้ายเตือนแสงเลเซอร์: 1 ชุด

    (*1): สภาวะในการวัดเมื่อไม่ได้ระบุโดยละเอียด จะเป็นแรงดันไฟเลี้ยง: 24 V DC, อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 20 °C, รอบการสุ่มตัวอย่าง: 500 μs, จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย: 1,024 ครั้ง, ระยะศูนย์กลางการวัด, วัตถุเป้าหมาย: เซรามิกสีขาว (แบบ Specular Reflection จะเป็นกระจกสะท้อนหน้าเคลือบไออลูมิเนียม), เอาท์พุตอนาล็อก
    (*2): เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA (21 CFR 1040.10 และ 1040.11) ตามข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับเลเซอร์หมายเลข 50 (2007.6.24) ของระเบียบข้อบังคับของ FDA
    (*3): ขนาดที่ระยะศูนย์กลางการวัด ถูกกำหนดให้เป็น 1/e² (ประมาณ 13.5%) ของความเข้มแสงจากส่วนกลาง
              หากมีแสงรั่วนอกช่วงคำจำกัดและการสะท้อนแสงรอบจุดตรวจจับสูงกว่าจุดตรวจจับ อาจมีผลกระทบเกิดขึ้น
    (*4): ความผันผวนของค่าที่วัดได้อันเนื่องมาจากความสว่างโดยรอบคือ ±0.1% FS หรือน้อยกว่า

    การใช้งาน ตัวอย่าง

    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1 การควบคุมความสูงของหัวฉีดเคลือบ

    การควบคุมความสูงของหัวฉีดเคลือบ

    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1 การจัดวางตำแหน่งเวเฟอร์

    การวางตำแหน่งเวเฟอร์

    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1 การวัดความเยื้องศูนย์ของแกนโลหะ

    การวัดความเยื้องศูนย์ของแกนโลหะ

     
    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1 การตรวจจับการบิดตัวของวัสดุ

    การตรวจจับการบิดตัวของบอร์ด

    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1 การวัดความหนาของแผ่นเพลท

    การวัดความหนาของแผ่นเพลท

    เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ขนาดเล็ก ซีรีส์ HL-G1 การตรวจสอบสแล็คของแผ่น

    การตรวจสอบสแล็คของแผ่น