มอเตอร์ควบคุมความเร็วแบบหมุนกลับทางได้, ซีรีส์ K

แบรนด์ :
ORIENTAL MOTOR

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - มอเตอร์ควบคุมความเร็วแบบกลับด้านได้ K Series จาก ORIENTAL MOTOR
    - มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี 1 เฟส 100 VAC, 1 เฟส 200 VAC, ข้อมูลจำเพาะ รวมถึงกำลังเอาต์พุต 6 ถึง 40 W
    - สามารถเลือกขนาดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมได้ตั้งแต่ 60 ถึง 90 มม.
    - ภายในตู้ที่ติดตั้งภายในอาคาร (มีรูระบาย)
    - อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน −10 ถึง +50 °C (+14 ถึง +122 °F) (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
    - ความชื้นแวดล้อมในการทำงานไม่เกิน 85% (ไม่ควบแน่น)