เฟืองเฉียงสแตนเลส

แบรนด์ :
KOHARA GEAR INDUSTRY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เฟืองเกลียวสแตนเลสมีแนวโน้มที่จะสึกหรอและกะเทาะได้ง่าย จึงแนะนำให้ใช้วัสดุหลายแบบผสมกัน

    Drawing

    Drawing ระบุขนาดของเฟืองสกรูสแตนเลส

    Drawing ระบุขนาด

    รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

    ลักษณะภายนอกของเฟืองสกรูสแตนเลส

    ลักษณะภายนอก

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
    Class ความแม่นยำJIS B 1702-1 คลาส N9 (*1)วัสดุSUS303
    พื้นที่หน้าตัดอ้างอิงของเฟืองปกติกระบวนการชุบผิวไม่มี
    โครงเฟืองมาตรฐานพื้นผิวแฟลงค์ของฟันขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง
    แรงดันปกติ20°พื้นที่หน้าตัดอ้างอิงของเฟืองรู (H7)
    มุมเฉียง45°การปรับแต่งเพิ่มเติมเป็นไปได้

    (*1) JIS B 1702 คลาส 5 รุ่นก่อน

    ตารางแสดงมาตรฐาน

    รหัสสินค้าโมดูลจำนวนฟันทิศทางเฉียงรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางรู
    A
    เส้นผ่านศูนย์กลางบอส
    B
    เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง
    C
    เส้นผ่านศูนย์กลางของปลาย
    D
    ความกว้างฟัน
    E
    ความยาวบอส
    F
    ความยาวโดยรวม
    G
    ความแข็งแรงของแฟลงค์ของฟันที่รับได้
    (kgf ⋅ m)
    แบ็คแลช/ระยะฟรี
    ขีดจำกัดล่าง (มม.)
    แบ็คแลช/ระยะฟรี
    ขีดจำกัดบน (มม.)
    น้ำหนัก
    (กก.)
      SUN1-13R 113RS161518.3820.381010200.0190.080.180.030
      SUN1-13L 113LS161518.3820.381010200.0190.080.180.030
      SUN1-15R 115RS161821.2123.211010200.0290.080.180.043
      SUN1-15L 115LS161821.2123.211010200.0290.080.180.043
      SUN1.5-10R 1.510RS181621.2124.211510250.0290.080.200.047
      SUN1.5-10L 1.510LS181621.2124.211510250.0290.080.200.047
      SUN1.5-13R 1.513RS1102327.5830.581510250.0630.100.220.087
      SUN1.5-13L 1.513LS1102327.5830.581510250.0630.100.220.087
      SUN1.5-15R 1.515RS1102531.8234.821510250.0950.100.220.12
      SUN1.5-15L 1.515LS1102531.8234.821510250.0950.100.220.12
      SUN1.5-20R 1.520RS1123042.4345.431510250.220.100.220.20
      SUN1.5-20L 1.520LS1123042.4345.431510250.220.100.220.20
      SUN2-10R 210RS1122228.2832.282015350.0680.100.220.11
      SUN2-10L 210LS1122228.2832.282015350.0680.100.220.11
      SUN2-13R 213RS1123036.7740.772015350.140.120.260.22
      SUN2-13L 213LS1123036.7740.772015350.140.120.260.22
      SUN2-15R 215RS1123542.4346.432015350.220.120.260.30
      SUN2-15L 215LS1123542.4346.432015350.220.120.260.30
      SUN2-20R 220RS1154556.5760.572015350.490.120.260.53
      SUN2-20L 220LS1154556.5760.572015350.490.120.260.53
      SUN2.5-10R 2.510RS1122635.3640.362216380.130.120.240.20
      SUN2.5-10L 2.510LS1122635.3640.362216380.130.120.240.20
      SUN2.5-13R 2.513RS1153545.9650.962216380.270.140.280.35
      SUN2.5-13L 2.513LS1153545.9650.962216380.270.140.280.35
      SUN2.5-15R 2.515RS1154053.0358.032216380.410.140.280.48
      SUN2.5-15L 2.515LS1154053.0358.032216380.410.140.280.48
      SUN2.5-20R 2.520RS1206070.7175.712216380.920.140.280.93
      SUN2.5-20L 2.520LS1206070.7175.712216380.920.140.280.93
      SUN3-10R 310RS1153442.4348.432518430.220.120.260.34
      SUN3-10L 310LS1153442.4348.432518430.220.120.260.34
      SUN3-13R 313RS1204555.1561.152518430.460.140.320.58
      SUN3-13L 313LS1204555.1561.152518430.460.140.320.58
      SUN3-15R 315RS1205063.6469.642518430.690.140.320.79
      SUN3-15L 315LS1205063.6469.642518430.690.140.320.79
      SUN3-20R 320RS1206084.8590.852518431.530.140.321.39
      SUN3-20L 320LS1206084.8590.852518431.530.140.321.39

    ลิงก์กับ Drawing ระบุขนาด

    คำเตือน / ข้อห้าม

    คำเตือน / ข้อห้าม

    1. 1. การใช้วัสดุเดียวกับเฟืองสกรูอาจทำให้สึกหรอและกะเทาะ จึงแนะนำให้ใช้วัสดุหลายแบบผสมกัน
    2. 2. แรงบิดรับได้ที่แสดงด้านบนเป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณภายใต้สภาพการใช้งานโดยไม่มีปัจจัยกำหนดตายตัว โปรดดูรายละเอียดข้อควรระวัง
    3. 3. ระยะคลอนแบ็คแลชที่แสดงด้านบนเป็นระยะคลอนแบ็คแลชทั่วไปเมื่อประกอบด้วยหมายเลขชิ้นส่วนที่ค่าทฤษฎี
    4. 4. เมื่อใช้สำหรับเพลามีสกรู (เฟืองสกรู) จะได้แนววนเฉียงผสมไปในทิศทางเดียวกัน (ขวาและขวาหรือซ้ายและซ้าย) และเมื่อใช้สำหรับเพลาขยาย (เฟืองเฉียง) ก็จะได้แนววนเฉียงผสมคนละทิศทาง (ขวาและซ้าย)
    5. 5. ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรู ø4 หรือน้อยกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) คือ H8 นอกจากนี้ หากเส้นผ่านศูนย์กลางรู ø5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.) หรือ ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) และความยาวรู (ความยาวรวม) มากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูเกิน 3 เท่า ค่าพิกัดความเผื่อก็จะเป็น H8 เช่นกัน

    ข้อควรระวังในการปรับแต่งเพิ่มเติม

    1. 1. สำหรับการปรับแต่งเฟืองสกรู จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย "ข้อควรระวังในการปรับแต่งเพิ่มเติม" ในข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนทำการปรับแต่ง
    2. 2. โปรดละเว้นจากการแปรรูปเพื่อลดความกว้างของฟันให้แคบลงเพราะจะส่งผลกระทบต่อความละเอียดและความแข็งแรงของเฟือง