ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม ซีรีส์ H (เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม.)

แบรนด์ :
YAZAKI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • "ความหนาของ เหล็กกล้า " ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตคือความหนาของ เหล็กกล้า เท่านั้น
    โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ นี้เคลือบด้วย เรซิ่น ดังนั้นจะมีความหนาแตกต่างจาก ท่อเหล็ก จริง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น ท่อเหล็ก ที่ทนทาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ผ่าน ทนสารเคมี และป้องกัน สนิม และ ท่อเหล็ก เคลือบด้วยพลาสติก
· รูปทรง: แบบตรง,ความหนา: เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28 มม.
·น้ำหนัก: 520 ก. / ม.
· โหลดไฟฟ้า การทำงานสูงสุด: 686 N. (70 กก.)
· เนื่องจาก เรซิ่น เคลือบรอบ วัสดุ เหล็กกล้า จึงแตกต่างจากความหนาของ ท่อเหล็ก จริง
· ท่อเหล็ก เคลือบด้วย เรซิ่น ซึ่งมี น้ำหนักเบา มาก และ ทนสภาพอากาศ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· เหล็กกล้า มีคุณสมบัติป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน อย่างกว้างขวางกับไซต์การผลิต (ไซต์การผลิต โรงงานผลิตอาหาร) เป็น เครื่องมือ การปรับปรุงอย่างง่ายสำหรับการผลิต

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.
⌀ ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม ซีรีส์ H (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก: 28 มม.) ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ความหนาของ เหล็กกล้า: 0.7 มม., ⌀27.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 27.6 มม.)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม เป็น ท่อเหล็ก เคลือบด้วยพลาสติกจึงทนทานและน้ำหนักเบา และ พื้นผิว ด้านในของ ท่อเหล็ก มีการทาสีจึงทนทานต่อการ สนิม และสามารถรักษาความสะอาดได้เป็นเวลานาน

⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง
 
วัสดุท่อเหล็ก (การเคลือบผิว พลาสติก)
คุณสมบัติทนสภาพอากาศ ทนน้ำมัน ทนสารเคมี และทนต่อการ สนิม
ความหนาเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28 มม. (⌀28)
น้ำหนัก520 กรัม/m
⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ของ H-4000

ตัวเลือกสี

งาช้าง

งาช้าง

สีเทาอบอุ่น

สีเทาอบอุ่น

สีเทา

สีเทา

สีดำ

สีดำ

สีน้ำเงินมารีน

สีน้ำเงินมารีน

สวนสีเขียว

สวนสีเขียว

สีเหลือง

สีเหลือง

ตาราง มาตรฐาน

รหัสสินค้าความยาว
(มม.)
สีโหลดไฟฟ้า ทำงานสูงสุดรูปทรง
H-300SIVO300งาช้าง686 N
(70 กก.)
แบบตรง
H-300SBL300สีดำ
H-450SIVO450งาช้าง
H-450SBL450สีดำ
H-600SIVO600งาช้าง
H-600SBL600สีดำ
H-900SIVO900งาช้าง
H-900SBL900สีดำ
H-1200SIVO1200งาช้าง
H-1200SBL1200สีดำ
H-1500SIVO1500งาช้าง
H-1500SBL1500สีดำ
H-2000SIVO2000งาช้าง
H-2000SBL2000สีดำ
H-2500SIVO2500งาช้าง
H-2500SBL2500สีดำ
H-3000SIVO3000งาช้าง
H-3000SBL3000สีดำ
H-4000IVO4000งาช้าง
H-4000WGR4000สีเทาอบอุ่น
H-4000GR4000สีเทา
H-4000BL4000สีดำ
H-4000B4000สีน้ำเงิน
H-4000GG4000สวนสีเขียว
H-4000Y4000สีเหลือง

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ท่อครีฟอร์ม คืออะไร ?

ท่อครีฟอร์ม เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งชื่อตามความหมายของการกระทำที่สร้างสรรค์ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการประกอบ และเป็นที่นิยมในต่างประเทศภายใต้ชื่อ "ท่อครีฟอร์ม"
เป็น วัสดุ ประกอบที่สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆ ได้โดยการรวมท่อและ ข้อต่อ เข้าด้วยกัน
เป็น วัสดุ ประกอบในอุดมคติสำหรับ DIY ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับความตื่นเต้นของการคิด ความสุขในการทำ และความสุขของการใช้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างเต็มที่

 

  1. 01. ประกอบง่ายและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ
  2. 02. คุณสามารถสร้างขนาดที่ปรับแต่งได้
  3. 03. เบาและทนทาน สนิม และถูกสุขลักษณะ
  4. 04. ความคิดสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย
  5. 05. เนื่องจากสามารถถอดประกอบได้ จึงสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่า ท่อครีฟอร์ม จะถูกเผา จะไม่มีการสร้างสารอันตราย
ไม่เหมือน พีวีซี เรซิ่น มันไม่สร้างไดออกซิน
ผู้ผลิต ไม่ใช้โลหะหนัก (เฮกซะวาเลนท์โครเมียม สายนำไฟฟ้า ปรอท แคดเมียม) และสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น (พีวีซี) ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสาเหตุของการสร้างไดออกซิน

ประเภทของ ท่อครีฟอร์ม

ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม
⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม เป็น ท่อเหล็ก เคลือบด้วยพลาสติกจึงทนทานและน้ำหนักเบา และ พื้นผิว ด้านในของ ท่อเหล็ก มีการทาสีจึงทนทานต่อการ สนิม และสามารถรักษาความสะอาดได้เป็นเวลานาน

ข้อต่อพลาสติก ท่อครีฟอร์ม

ข้อต่อพลาสติก เป็นวิธีตรึงที่ฉีดน้ำยา กาว ท่อครีฟอร์ม) และเมื่อติดแล้วจะไม่หลุดออกมา มี น้ำหนักเบา และมีความทนทานต่อน้ำได้ดี

⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิป ฟิล์ม วิธีต่อ ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม

⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

มีจำหน่ายที่มิ MISUMI มิ (ผลิตภัณฑ์ยาซากิ คาโกะ) ดูรายละเอียด: คลิกที่นี่

ข้อต่อโลหะ ท่อครีฟอร์ม

ข้อต่อโลหะ คือ ข้อต่อ ที่ขันให้แน่นและ ยึดอยู่กับที่ ด้วย โบลท์ และ น็อต
สามารถประกอบและถอดประกอบได้อย่างอิสระ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีเยี่ยม
นอกจากนี้เนื่องจากไม่ติดมันจึงไม่ต้องใช้เวลาในการทำให้แห้งและสามารถใช้งานได้ทันทีหลังการประกอบ

⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิป ฟิล์ม วิธีต่อ ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม

⌀28 ท่อเหล็ก ท่อครีฟอร์ม H-4000 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 28 มม.): ภาพที่เกี่ยวข้อง

มีจำหน่ายที่มิ MISUMI มิ (ผลิตภัณฑ์ยาซากิ คาโกะ) ดูรายละเอียด: คลิกที่นี่