ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน) LE-30-22

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวล็อคไฟฟ้าแบบโซลินอยด์ที่ปลดล็อคโดยการใช้ ON แหล่งจ่ายไฟ (แบบคลายล็อคเมื่อมีไฟฟ้าผ่าน)
[คุณสมบัติ]
· กุญแจไฟฟ้าสำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก
· โครงสร้างหลัก (แบบล็อคอัตโนมัติ)
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: DC 24 V ±5%
· วัฏจักรการทำงาน: 100% (แรงขับต่อเนื่อง)
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้: -5 ถึง +40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
· ความชื้นโดยรอบที่ใช้: ต่ำกว่า 85% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
[การใช้งาน]
· ช่องส่งของและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ
ล็อคโซลินอยด์แบบที่ใช้กันทั่วไป สำหรับประตูขนาดกลางและเล็ก

ลักษณะภายนอกของ LE-30-22

เกี่ยวกับการป้องกันการจุดสัมผัส
(ผังวงจรไฟฟ้าการดูดกลืนแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับของ DC โซลินอยด์)

Drawing ระบุขนาด LE-30-22

Drawing ระบุขนาด LE-30-23
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | พลังงานที่บริโภค (W) | แรงดึงสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) N | แรงกดสลัก (ในตอนที่เป็นแบบขนาน) N | มวลผลิตภัณฑ์ (ก.) |
|---|---|---|---|---|
| LE-30-22 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 129 |
| LE-30-23 | 2.5 | 0.25 | 0.4 | 46 |
- ตัวคุมระยะสลักของผลิตภัณฑ์นี้, แรงที่ใช้ดึง, แรงที่ใช้กดเป็นค่าในตอนที่ติดตั้งในแนวขนาน
- ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40°C การบริโภคพลังงานขณะที่อุณหภูมิคอยล์สูงขึ้นถึงประมาณ 65° จะเป็นพิกัดแรงดัน (แรงขับต่อเนื่อง)
- เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลินอยด์อย่างต่อเนื่อง จะมีอุณหภูมิที่สูง (ประมาณ 70°C) กรณีที่กลัวว่ามือจะไปสัมผัส กรุณาพิจารณาความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาและดำเนินมาตรการป้องกันการถูกไฟลวก
- กรุณาปลดโหลดของส่วนสลักตอนที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
- ไม่มีขั้วไฟฟ้า (+/ - ) ที่โซลินอยด์