ลิมิตสวิตช์ประตู LE-124

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ลิมิตสวิตช์ประตู LE-124
    สวิตช์จำกัดประตูทำงานโดยใช้แม่เหล็ก เปิดหรือปิดสวิตช์เมื่ออยู่ใกล้กัน
    [คุณสมบัติ]
    ● กำลังไฟสูงสุด (W): 10 (ไม่สามารถใช้ไฟ AC ได้)
    ● วงจรหน้าสัมผัส : 1a
    ● ความทนทาน : มากกกว่า 50,000 ครั้ง
    ● ความต้านทานฉนวน : 100MΩ ขึ้นไป (500VDC)
    ● แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ : (50/60 Hz, 1 นาที) ระหว่างขั้วต่อและเคส AC1000V
    ● อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้ : (°C) : -10 ถึง +60 (ไม่จับตัวเป็นหยดน้ำแข็ง)
    ● วัสดุ : ABS
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    เซ็นเซอร์นี้ใช้เพื่อตรวจจับสถานะของประตูไม่ว่าจะเปิดหรือปิด
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
    ลิมิตสวิตช์ประตู LE-124 | TAKIGEN | MISUMI ประเทศไทย