มือจับแบบเรียบและกันน้ำ A-485

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มือจับเรียบแบบกันน้ำพร้อมตัวล็อค
[คุณสมบัติ]
· การล็อคมีอุปกรณ์มาตรฐาน คือ TAK60 ซึ่งมีกุญแจที่ใช้ได้แม้ขันในทิศตรงข้ามได้แบบใหม่พร้อมชัตเตอร์กันฝุ่นที่ใช้งานง่าย
· สามารถติดตั้งด้วยขนาดการเจาะรูพาแนลเท่ากับซีรีส์ A-160 / A-240 (A-485-F-3) ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริงก์ / ปะเก็นแบบแผ่น)
· ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาตินเพื่อให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดและแคมเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
· วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย (ADC)
· การจัดการผิวหน้า: ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน (MACr)
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟกลางแจ้ง, ตู้สวิตช์ / ตู้จ่ายไฟ, อุปกรณ์ควบคุม
ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยแผ่นปิดกันฝุ่น

Drawing ระบุขนาดของ A-485-6-2

Drawing ระบุขนาดของ A-485-6-2
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลขกุญแจ | หมายเหตุ | วัสดุ | L1 | L2 | L3 | L4 | (H1) | H2 | t | น้ำหนักสินค้า (ก.) | ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ | ชิ้นส่วนสำหรับยึดที่แนบมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-485-6-2 | — | ไม่มีล็อค | ADC | 70 | 17 | 50 | 64 | 36 | 18 | 2.3 | 165 | 0 ถึง 2.0 | AC-25-E-4 |