มือจับแบบเรียบพร้อมปุ่มกด A-160-A

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปุ่มกดล้างด้วยปุ่มกด
    [คุณสมบัติ]
    · มีชิ้นส่วนสำหรับยึดประเภทป้องกันการขบเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
    · ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-160-A-TAK60)
    · มีความเข้ากันได้กับมือจับแบบเรียบเช่น A-160/A-240 ในเรื่องขนาดการเจาะรูพาแนล
    · แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา สามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา
    [การใช้งาน]
    · แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม

    มีชิ้นส่วนสำหรับยึดประเภทป้องกันการขบเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

    ลักษณะภายนอกของ A-160-A-1-1-TAK60

    ลักษณะภายนอกของ A-160-A-1-1-TAK60

    ลักษณะภายนอกของ A-160-A-2-1-TAK60

    ลักษณะภายนอกของ A-160-A-2-1-TAK60

    Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-160-A

    Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-160-A

    Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-160-A

    Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ A-160-A

    หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลขกุญแจชิ้นส่วนสำหรับยึดที่แนบมา
    A-160-A-1-1-TAK60TAK60AC-25-AB-1N
    A-160-A-1-10200
    A-160-A-1-2ไม่มีล็อค
    A-160-A-2-1-TAK60TAK60AC-25-AB-2N
    A-160-A-2-10200
    A-160-A-3-10200AC-25-AB-3N
    A-160-A-3-2ไม่มีล็อค
    หมายเลขผลิตภัณฑ์L1(L2)(L3)(L4)(L5)(L6)(L7)L8L9L10W1W2(W3)W4W5(W6)(H1)H2H3H4tP⌀DødRความหนาที่ใช้มากที่สุดของแผ่นวัสดุน้ำหนักสินค้า
    (ก.)
    A-160-A-1-1-TAK6014249.565.59.51834.525.59387.5117322622271556072173.212882-⌀4.24.53.2375
    A-160-A-1-1
    A-160-A-1-2
    A-160-A-2-1-TAK6011748.561.58.5203520.57570.5963023202410 556312.52.310572-⌀4.242230
    A-160-A-2-1
    A-160-A-3-18423.561.58.5  204237.5632823 249.54.5316312.52.3727⌀4.142150
    A-160-A-3-2