กลอนล็อคสแตนเลส C-1249

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กลอนล็อค สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
เคส
·ข้อควรระวัง: C-1249-6 ไม่มี สกรูตัวหนอน
· วัสดุ: ตัวหลัก / แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304); ลูกบิด / ทองเหลือง
· พื้นผิว การขัดเงา: ตัวเครื่อง หลัก / การ กระบวนการขัดผิวแบบเขย่า; ลูกบิด / ชุบผิวโครเมี่ยม
[การใช้งาน]
·สำหรับสร้างทางเข้า / ออกของเรือ
ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ C-1249-3
* C-1249-6 ไม่มีส่วนที่เว้าเข้าไป
* C-1249-6 ไม่มีน็อตล็อค

Drawing ระบุขนาด C-1249-3
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | (L1) | L2 | W1 | W2 | W3 | t | H | P1 | P2 | ød | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1249-1 | 125 | 100 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 80 | 75 | 6.5 | 290 |
| C-1249-2 | 105 | 80 | 25 | 25 | 25 | 3 | 29 | 66 | 60 | 5.5 | 200 |
| C-1249-3 | 84 | 65 | 20 | 20 | 20 | 2.5 | 25 | 53 | 52 | 5 | 100 |
| C-1249-4 | 58 | 46 | 16 | 16 | 16 | 2 | 19 | 37 | 35 | 4 | 50 |
| C-1249-5 | 49 | 40 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 16 | 32 | 28 | 3.5 | 30 |
| C-1249-6 | 38 | 35 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 14 | 28 | 22 | 3.3 | 15 |