จุกปิดสลักเกลียวพลาสติก CP-30-BC

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
จุกสำหรับซ่อนรูสลักเกลียว
[คุณสมบัติ]
· ชนิดติดตั้งไว (สามารถติดตั้งได้เพียงหมุน 1 หรือ 2 รอบ)
· ชนิดกันน้ำ (ใช้ปะเก็น)
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน (PP)
· สีมาตรฐาน: สีงาช้าง (5Y7/1) / สีดำ
[การใช้งาน]
· ซ่อนรูที่ใช้กับโบลท์แขวนของตู้ต่างๆ
ฝาครอบชนิดกันกันน้ำ

ลักษณะภายนอกของ CP-30-BC-20-Ivory

ลักษณะภายนอกของ CP-30-BC-8-Black

Drawing ระบุขนาดของ CP-30-BC

ตัวอย่างการใช้งาน CP-30-BC
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | ⌀D | M × ระยะพิทช์ | t | น้ำหนักสินค้า (ก.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งาช้าง | สีดำ | ||||||
| CP-30-BC-8-สีงาช้าง | CP-30-BC-8-สีดำ | 4.5 | 14.5 | 18 | M8 × 1.25 | 0.8 | 0.8 |
| CP-30-BC-10-สีงาช้าง | CP-30-BC-10-สีดำ | 16.5 | 20 | M10 × 1.5 | 1 | ||
| CP-30-BC-12-สีงาช้าง | CP-30-BC-12-สีดำ | 5 | 18.5 | 22 | M12 × 1.75 | 1.5 | |
| CP-30-BC-16-สีงาช้าง | CP-30-BC-16 สีดำ | 20.5 | 26 | M16 × 2.0 | 2.5 | ||
| CP-30-BC-20-สีงาช้าง | CP-30-BC-20 สีดำ | 5.5 | 24.5 | 30 | M20 × 2.5 | 1 | 4 |
| CP-30-BC-22-สีงาช้าง | CP-30-BC-22 สีดำ | 6 | 27.5 | 32 | M22 × 2.5 | 4.5 | |
| CP-30-BC-24-สีงาช้าง | CP-30-BC-24 สีดำ | 6.5 | 29.5 | 34 | M24 × 3.0 | 5.9 | |
| CP-30-BC-30-สีงาช้าง | CP-30-BC-30 สีดำ | 7 | 36.5 | 40 | M30 × 3.5 | 9.4 | |
| CP-30-BC-36-สีงาช้าง | CP-30-BC-36 สีดำ | 7.5 | 39.5 | 46 | M36 × 4.0 | 1.2 | 13 |