(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลิปล็อคแบบขันยึดสามารถยึดตัวเรือนและบานประตูได้อย่างมั่นคง
· เมื่อหมุนกุญแจทรงประแจหกเหลี่ยมที่จำหน่ายแยกต่างหาก ตัวล็อคจะหมุน 90°
· เมื่อหมุนไปอีก ตัวล็อคจะขันยึดติดกับฝั่งพาแนล ทำให้กล่องและฝาปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์
· เหมาะสำหรับใช้ซีลปิดบานประตูขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
C-1174-A |
C-174-A |
NO.040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ | พื้นผิว การขัดเงา | หมายเหตุ | มวล (ก.) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,097.00 | WATERPROOF COIN LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 62 | 26 | เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS304) | ตัด | ตัวอุปกรณ์ | 115 | - | ||
฿ 639.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 62 | 26 | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ชุบผิวโครเมี่ยมสีดำ | ตัวอุปกรณ์ | 120 | 21818 | ||
฿ 117.00 | RETRACTING STAY | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 42 | 20 | แผ่นทองเหลือง・แท่งทองเหลืองข้ออ้อย | ชุบนิกเกิล (MBNi) | กุญแจ | 10 | - |
กำลังโหลด …
กุญแจ | 040 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง