1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคขนาดใหญ่ C-172

FASTENERS

คลิปล็อคขนาดใหญ่ C-172
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงสูง
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงในการขันแน่นดีเยี่ยม
· ข้อควรระวัง: ติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์หลักด้วยการเชื่อม
[การใช้งาน]
· ฝาครอบสลักล็อคสำหรับกล่องเคสขนาดใหญ่, เครื่องมือกล และยานพาหนะพิเศษ

ความแข็งแรงในการขันแน่นดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ C-172

ลักษณะภายนอกของ C-172

Drawing ระบุขนาดของ C-172

Drawing ระบุขนาดของ C-172

รหัสสินค้า
C-172
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 368.00

FASTENERS 1 ชิ้น 25 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 588 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 123 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 21
วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต รหัส ผลิตภัณฑ์ 20480

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-172 ในชุด คลิปล็อคขนาดใหญ่ C-172