(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลิปล็อคขนาดเล็กทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· น้ำหนักสินค้า: 15 ก.
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
· แรงในการดึง: 19 N ในระยะการขัน 0.5 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดและใช้ยึดฝาครอบหลอดไฟ
ลักษณะภายนอกของ C-1129
Drawing ระบุขนาดของ C-1129
รหัสสินค้า |
---|
C-1129 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 19 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 22 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 20839 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1129 ในชุด คลิปล็อคขนาดเล็ก ทำจากสแตนเลส C-1129
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง