1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคขนาดเล็ก ทำจากสแตนเลส C-1018

FASTENERS

คลิปล็อคขนาดเล็ก ทำจากสแตนเลส C-1018
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคขนาดเล็กทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
รุ่นทองเหลือง C-18 เปลี่ยนเป็นรุ่นสแตนเลส C-1018
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, ตู้ไฟฟ้า และเครื่องมือกล

ความทนต่อความกัดกร่อนดีเยี่ยม

วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
โหลดแรงดึง: 49 N

ลักษณะภายนอกของ C-1018

ลักษณะภายนอกของ C-1018

Drawing ระบุขนาดของ C-1018

Drawing ระบุขนาดของ C-1018

รหัสสินค้า
C-1018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 155.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 49 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 54 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 30
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 20797

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1018 ในชุด คลิปล็อคขนาดเล็ก ทำจากสแตนเลส C-1018