1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบเหลี่ยม C-86

FASTENERS WITH KEY

คลิปล็อคแบบเหลี่ยม C-86
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 299.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฐานร่องซ่อนอยู่ในตัวอุปกรณ์ทำให้มีดีไซน์สวยงาม
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, กระเป๋าเอกสาร, ตู้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
C-86
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 299.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 29 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 40 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 41
วัสดุ แผ่นทองเหลือง พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมี่ยม รหัส ผลิตภัณฑ์ 20328

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-86 ในชุด คลิปล็อคแบบเหลี่ยม C-86