(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลิปล็อคขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะภายนอกกะทัดรัดและสวยงาม
· ทำจากสแตนเลสจึงเป็นสนิมยาก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, กระเป๋าเอกสาร, ตู้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอกของ C-1084
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด, กระเป๋าเอกสาร และตู้ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด
Drawing ระบุขนาดของ C-1084 (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
C-1084 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 264.00 | FASTENERS WITH KEY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 49 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 38 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 21457 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1084 ในชุด คลิปล็อคแบบเหลี่ยมพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1084
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง