1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคกระเป๋าแบบวันทัช C-87

ตัวล็อคกระเป๋าแบบวันทัช C-87
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 324.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กดตัวสไลด์ตามทิศทางลูกศรเพื่อปลดล็อค

รหัสสินค้า
C-87-1-L
C-87-1-R
C-87-2-L
C-87-2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขวา·ประเภทซ้าย เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 325.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น 32 วัน ประเภทซ้าย35.85020329

฿ 325.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดด้านขวา35.85020330

฿ 324.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทซ้าย31.84520331

฿ 324.00

FASTENERS WITH KEY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดด้านขวา31.84520332

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 49 วัสดุ ซิงค์อัลลอย พื้นผิว การขัดเงา ชุบโครเมี่ยม