คลิปจับพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1007-12

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เวอร์ชันระบบล็อคอัตโนมัติของคลิปจับพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1007
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถติดตั้งบน C-1007 ได้
    · โครงสร้างที่ไม่หลุดง่ายเนื่องจากการสั่นสะเทือนและอื่นๆ เนื่องจากมีระบบล็อคอัตโนมัติกับเพลทล็อคขณะล็อค
    · ปลดล็อคสะดวกเพียงเลื่อนเพลทล็อค
    · ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน, ยานพาหนะพิเศษ

    คลิปจับพร้อมโครงสร้างที่ไม่หลุดเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน ฯลฯ

    วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
    การเตรียมผิว: การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล
    น้ำหนักสินค้า: 47 ก.
    แรงในการดึง: 68 N (1), 83 N (2), 103 N (3)

    ลักษณะภายนอกของ C-1007-12

    ลักษณะภายนอกของ C-1007-12

    ตัวอย่างการใช้งานของคลิปจับ

    ตัวอย่างการใช้งานของคลิปจับ

    Drawing ระบุขนาด A ของ C-1007-12

    Drawing ระบุขนาด A ของ C-1007-12

    Drawing ระบุขนาด B ของ C-1007-12

    Drawing ระบุขนาด B ของ C-1007-12

    Drawing ระบุขนาด C ของ C-1007-12

    Drawing ระบุขนาด C ของ C-1007-12
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
    คลิปจับพร้อมล็อค ทำจากสแตนเลส C-1007-12 | TAKIGEN | MISUMI ประเทศไทย