1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซมิคลิปล็อค C-23

เซมิคลิปล็อค C-23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคพร้อมหลากหลายเวอร์ชันให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
· มี 2 ขนาดให้เลือก เลือกขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด, แผงควบคุม, ตู้ไฟฟ้า

สามารถเลือกขนาดที่สมดุลกับการใช้งานได้

Drawing ระบุขนาดของ C-23-1-BRASS, C-23-1-IRON

Drawing ระบุขนาดของ C-23-1-BRASS, C-23-1-IRON

หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงในการดึง Nวัสดุผิวสำเร็จ
การขัดเงา
น้ำหนักสินค้า (ก.)
C-23-1-Iron78แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)ชุบซิงค์โครเมต (MFZn-C)11
C-23-1-Brass78แผ่นทองเหลือง (C2801P)ชุบโครเมี่ยม (MBCr)12
รหัสสินค้า
C-23-1-BRASS
C-23-1-IRON
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ พื้นผิว การขัดเงา รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 70.00

FASTENERS 1 ชิ้น 35 วัน 10แผ่นทองเหลืองชุบโครเมี่ยม20041

฿ 51.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แผ่นเหล็กรีดเย็นผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต20040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 78 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 21.5 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 30
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 11