1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1539

ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส C-1539
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· ล็อคได้ด้วย แม่กุญแจ (ยกเว้น C-1539-2-AL และ C-1539-3-L)
· มีสปริงในตัว เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
· เสริมความแข็งแรรงด้วยรูปทรงแขนอันเป็นเอกลักษณ์
· มาพร้อมกับล็อคสแตนเลสขนาดเล็ก (C-1539-2-AL)
· ล็อคอัตโนมัติด้วยคันโยกเพื่อป้องกันการหลุดเพราะแรงสั่นและอื่นๆ (C-1539-3-L)
· ล็อคอัตโนมัติ และปลดล็อคด้วยกุญแจ (C-1539-2-AL)
[การใช้งาน]
· เรือ, เครื่องมือกล, ยานพาหนะ, อุปกรณ์ตรวจวัด

ตัวยึดแบบสปริงพร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล
อุปกรณ์เสริม: กุญแจ 2 ดอก (C-1539-2-AL)

ลักษณะภายนอกของ C-1539-2

ลักษณะภายนอกของ C-1539-2

ลักษณะภายนอกของ C-1539-2-AL

ลักษณะภายนอกของ C-1539-2-AL

ลักษณะภายนอกของ C-1539-3-L

ลักษณะภายนอกของ C-1539-3-L

ลักษณะภายนอกกุญแจหมายเลข 488A

ลักษณะภายนอกกุญแจหมายเลข 488A

Drawing ระบุขนาดของ C-1539

Drawing ระบุขนาดของ C-1539

Drawing ระบุขนาดของ C-1539-2-AL

Drawing ระบุขนาดของ C-1539-2-AL

Drawing ระบุขนาดของ C-1539-3-L

Drawing ระบุขนาดของ C-1539-3-L

หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงในการดึงอ้างอิง N
ระยะในการขัน (มม.)
ระยะในการขัน
123456
C-1539-2108167216274323372
C-1539-369108137176206 
C-1539-44978.498127  
หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3L4W1W2H1(H2)(H3)tP1P2P3⌀D⌀d1⌀d2ød3ød4a × bน้ำหนักสินค้า (ก.)
C-1539-2751518.53143502014.52133550216610.25.41010 × 6.5185
C-1539-35512102033371512162.525321454.88.2589 × 5.580
C-1539-445107152732121013222301244.88.24.88.29 × 5.545
รหัสสินค้า
C-1539-2
C-1539-2-AL
C-1539-3
C-1539-3-L
C-1539-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดแรงดึง
(N)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
กลไก พิเศษ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 589.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102167543ไม่มี22041

฿ 1,704.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2167543ล็อค23027

฿ 341.00

FASTENERS 1 ชิ้น 25 วัน 101375533ไม่มี22217

฿ 697.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1375533ล็อค23546

฿ 260.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10984527ไม่มี22218

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะใช้สินค้าชิ้นนี้กับประตูด้านนอก
ตอบ: สินค้าเป็นสแตนเลสและทนทานต่อการเกิดสนิม แต่อาจเกิดสนิมได้หากใช้งานนานหลายปีและสัมผัสกับอากาศ