1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซูเปอร์แคลมป์แบบ 3 ทำจากสแตนเลส C-1139

ซูเปอร์แคลมป์แบบ 3 ทำจากสแตนเลส C-1139
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ทำจากสแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
C-1139-1
C-1139-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 446.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ติดตั้งแนวระราบ8720843

฿ 465.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 10การติดตั้งเข้ามุม9720844

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 294 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 48 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)