1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปตัวยึดเข้ามุม ทำจากสแตนเลส C-1160

CORNER FASTENERS

คลิปตัวยึดเข้ามุม ทำจากสแตนเลส C-1160
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 302.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปตัวยึดเข้ามุม ทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
· ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องมือกลและอุปกรณ์ ME

คลิปตัวยึดเข้ามุม ทำจากสแตนเลส

Drawing ระบุขนาดของคลิปตัวยึด

Drawing ระบุขนาดของคลิปตัวยึด
ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่แคบ เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

  • แรงในการดึง: 127 N ที่ระยะในการขัน 0.5 มม.
  • วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
  • การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
  • น้ำหนัก: 80 ก.
Drawing ระบุขนาดของคลิปตัวยึด (ที่ระยะในการขัน 0 มม.)

Drawing ระบุขนาดของคลิปตัวยึด (ที่ระยะในการขัน 0 มม.)

รหัสสินค้า
C-1160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 302.00

CORNER FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 127 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 61 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 18
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 20862

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1160 ในชุด คลิปตัวยึดเข้ามุม ทำจากสแตนเลส C-1160