คลิปตัวยึด ทำจากสแตนเลส C-1545

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คลิปตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส
    [คุณสมบัติ]
    · ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
    · สปริงในตัวอันทรงพลังเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือน
    · ใช้ได้กับรูติดตั้งสำหรับ C-1537-A (ฝาขนาดใหญ่)
    [การใช้งาน]
    · เรือ, เครื่องมือกล, อุปกรณ์ทำอาหาร, อุปกรณ์ก่อสร้าง

    คลิปตัวยึดแบบสปริง ทำจากสแตนเลส

    ลักษณะภายนอกของ C-1545-2 ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ ใช้ได้กับรูติดตั้งสำหรับ C-1537-A (ฝาขนาดใหญ่) มีสปริงในตัวทรงพลัง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับเรือ, เครื่องมือกล, อุปกรณ์ทำอาหาร, อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ · วัสดุ: แผ่นสแตนเลสรีดเย็น (SUS304) · ผิวสำเร็จ: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล

    ลักษณะภายนอกของ C-1545-2
    ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ ใช้ได้กับรูติดตั้งสำหรับ C-1537-A (ฝาขนาดใหญ่)
    มีสปริงในตัวทรงพลัง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับเรือ, เครื่องมือกล, อุปกรณ์ทำอาหาร, อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

    • วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้า (SUS304)
    • การเตรียมผิว: การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล
    ลักษณะภายนอกของ C-1545-4

    ลักษณะภายนอกของ C-1545-4

    Drawing ระบุขนาด (ที่ระยะในการขัน 0 มม.)

    Drawing ระบุขนาด (ที่ระยะในการขัน 0 มม.)

    หมายเลขผลิตภัณฑ์แรงในการดึง N
    ระยะในการขัน (มม.)
    L1L2L3L4L5(W1)W2W3H1(H2)H3t(P1)P2P3⌀d1⌀d2ød3 × L6น้ำหนักสินค้า (ก.)
    1234
    C-1545-2156186252321752460141161324618.5139.52.54321325.6106.5 × 10170
    C-1545-310214218122250164010745223214107228142258.35.5 × 965
    C-1545-4488410713641183586.835.61826128.36.31.52712183.465.5 × 932

    ตารางข้อมูลจำเพาะ (มม.)
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
    คลิปตัวยึด ทำจากสแตนเลส C-1545 | TAKIGEN | MISUMI ประเทศไทย