(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคพร้อมการออกแบบที่เรียบง่ายสบายตา
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่เรียบง่ายสบายตา มองไม่เห็นส่วนติดตั้งและส่วนกลไกจากด้านนอก
· ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· มีกลไกล็อคนิรภัยเพื่อป้องกันตัวล็อคหลุดออกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน
[การใช้งาน]
· ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า, แผงควบคุม และอุปกรณ์วัด
ลักษณะภายนอกของ C-1272-1 ถึง 3
การออกแบบที่เรียบง่ายสบายตามองไม่เห็นส่วนติดตั้งและส่วนกลไกจากด้านนอก ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับตู้สวิตช์บอร์ด แผงควบคุม อุปกรณ์ตรวจวัด ฯลฯ
สามารถขันให้แน่นได้ด้วยสปริง
Drawing ระบุขนาดของ C-1272-1 ถึง 3
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | W | H1 | H2 | t1 | t2 | P1 | (P2) | P3 | M | แรงในการดึง N | น้ำหนักสินค้า (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะในการขัน (มม.) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
C-1272-1 | 82 | 5 | 8 | 42 | 36 | 18 | 12 | 1.5 | 2 | 16 | 28 | 15 | M4 | 109 | 128 | 146 | 112 |
C-1272-2 | 60 | 5 | 3 | 33.5 | 26 | 14 | 10 | 1.2 | 1.5 | 12 | 19 | 10 | M3 | 61 | 85 | 100 | 53 |
C-1272-3 | 45 | 3.5 | 0.5 | 26 | 20 | 12 | 8.5 | 1 | 1.2 | 8 | 13 | 8 | M3 | 30 | 43 | 54 | 25 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะของ C-1272-1 ถึง 3 (มม.)
ลักษณะภายนอกของ C-1272-B-2
มีทรงโค้งกลมมนและการออกแบบที่เรียบง่ายสะอาดตา การออกแบบที่เรียบง่ายสบายตามองไม่เห็นส่วนติดตั้งและส่วนกลไกจากด้านนอก
มีให้เลือก 2 แบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน; แบบสปริงในตัว (ชนิด A), แบบไม่มีสปริง (ชนิด B)
ชิ้นส่วนสปริง C-1272-A-2 (แบบสปริงในตัว)
Drawing ระบุขนาดของ C-1272-A/B-2 (มม.)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | (L1) | L2 | L3 | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
C-1272-A-2 | สปริงในตัว | 26 | 30.8 | 36.2 | 49 |
C-1272-B-2 | ไม่มีสปริง | 29.7 | 34.5 | 32.5 | 43 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะของ C-1272-A/B-2 (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
C-1272-1 |
C-1272-2 |
C-1272-3 |
C-1272-A-2 |
C-1272-B-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดแรงดึง (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | สปริง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 146 | 82 | 36 | มีในตัว | 21662 | ||
฿ 279.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 60 | 26 | มีในตัว | 21663 | ||
฿ 213.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 54 | 45 | 20 | มีในตัว | 21664 | ||
฿ 225.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | - | 67 | 28 | มีในตัว | 23825 | ||
฿ 175.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | - | 67 | 28 | ไม่มี | 23827 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลส (SUS316) | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง