1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบออโต้ล็อค ทำจากสแตนเลส C-1240

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คลิปล็อคแบบออโต้ล็อค ทำจากสแตนเลส C-1240
  • คลิปล็อคแบบออโต้ล็อค ทำจากสแตนเลส C-1240
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปล็อคทำจากสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ล็อคอัตโนมัติด้วยคันโยกเพื่อป้องกันการหลุดเพราะแรงสั่น
· ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับล็อคท่อดักท์สำหรับวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน

ล็อคด้วยแม่กุญแจได้

วัสดุ: C-2240; ตัวผลิตภัณฑ์: ไททาเนียมบริสุทธิ์ประเภท 1/ประเภท 2
สปริง: ไททาเนียมผสม (Ti-22V-4AI)
C-1240; แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล
โหลดแรงดึง: ที่ระยะความแน่น 0.5 มม. C-1240-1 235 N, C-1240-2; 196 N, C-1240-3; 196 N

ลักษณะภายนอกของ C-1240-1

ลักษณะภายนอกของ C-1240-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1240-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1240-1

ลักษณะภายนอกของ C-1240-2

ลักษณะภายนอกของ C-1240-2

Drawing ระบุขนาดของ C-1240-2

Drawing ระบุขนาดของ C-1240-2

ตัวอย่างการใช้งานที่ติดแผ่นรองหลังซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานกับวัตถุทรงกระบอกได้

ตัวอย่างการใช้งาน
การติดแผ่นรองหลังช่วยให้สามารถใช้งานกับวัตถุทรงกระบอกได้

รหัสสินค้า
C-1240-1
C-1240-2
C-1240-3
C-1240-3-PDL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดแรงดึง
(N)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 426.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102358126.520956

฿ 279.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019654.52520957

฿ 206.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101964020.520958

฿ 194.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน -1964020.524552

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กลไก ล็อค มี วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล
รูสำหรับล็อค มี