แอร์แดมเปอร์ (B-481 / อลูมิเนียม)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แดมเปอร์ที่อาศัยแรงปฏิกิริยาจากลม
[คุณสมบัติ]
· แรงปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ก้านเสาหดตัว ไม่เกิดในทิศทางยืดตัว
· สามารถปรับละเอียดแรงแดมเปอร์ได้ด้วยวาล์วเข็มโดยการใช้กลไกการปรับแบบพิเศษ
· มีการออกแบบที่กะทัดรัดและติดตั้งง่าย
· มีการทำงานที่ลื่นไหลและเงียบ
· วัสดุ: กระบอกสูบ / โลหะผสมอลูมิเนียม (A6063TD); ชิ้นส่วนที่ติดตั้ง / โพลีเอไมด์ (PA6)
· อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้: -10 °C ถึง +60 °C
· โหลดการดึง: ไม่เกิน 0.5 N
[การใช้งาน]
· มีตัวรับแรงกระแทกเช่น ประตูเลื่อนที่มีตัวปิด ประตูอัตโนมัติ ประตูสำหรับครัวบ้านทั่วไป ประตูสำหรับการทำงาน
ใช้พลาสติกเป็นหลักจึงทำให้มีน้ำหนักเบา

ลักษณะภายนอกของ B-481-1

Drawing บอกขนาดของ B-481 *รายละเอียดรูสำหรับติดตั้ง
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | (L1) | (L2) | L3 | L4 | L5 | มวลสินค้า (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-481-1 | 694 | 407 | 379 | 391 | 287 | 170 |
| B-481-2 | 382 | 260 | 232 | 244 | 122 | 100 |
| B-481-1 | B-481-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 N | 7.8 N | 9.8 N | 4.9 N | 7.8 N | 9.8 N | |
| วาล์วเข็ม 90° | 10.7 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.6 |
| วาล์วเข็ม 180° | 6.0 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 1.7 |
| วาล์วเข็ม 270° | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 1.6 |
ความเร็วของตัวคุมระยะแบ่งตามโหลดที่มีการกด (ค่าอ้างอิง)
- *องศาการเปิดของวาล์วเข็ม: สภาพที่วาล์วเข็มขันแน่นที่ 0 และมุมถูกหมุนไปยังทิศทางเปิด
หน่วย: s (วินาที)