อายโบลท์ (ชนิดทั่วไป / B-1130 / สแตนเลส)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อายโบลท์มาตรฐาน JIS
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: สแตนเลส
· กระบวนการชุบผิว: การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
· ชนิดเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· ชนิดเกลียว: เกลียวตลอด
· เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B1168
· ทำจากสแตนเลส ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้า / แผงไฟฟ้า / แผงจ่ายไฟ
อายนัทที่มีคุณสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ B-1130-16

Drawing ระบุขนาดของ B-1130
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานของ B-1130

ตัวอย่างการใช้งานของ B-1130

ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง (การแขวนด้านข้างและแขวนโดยใช้เชือกเส้นเดียว) *หลีกเลี่ยงการใช้งานดังที่แสดงในรูปภาพ
| วัสดุ | หมายเหตุ | L | (H1) (อ้างอิง) | H2 | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀D3 | ⌀D4 | M | นัท | โหลดการทำงาน kN | มวล (ก.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สแตนเลส | W | h | การแขวนในแนวตั้ง | ชิ้นส่วนแขวน 45° (2 ชิ้น) | ||||||||||
| B-1130-8 | อาย โบลท์ | 15 | 33.3 | 17 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 8 | 13 | 6.5 | 0.79 | 40 | |
| B-1130-10 | 18 | 41.5 | 21 | 41 | 25 | 8 | 20 | 10 | 17 | 8 | 1.47 | 75 | ||
| B-1130-12 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 10 | 25 | 12 | 19 | 10 | 2.16 | 130 | ||
| — | 35 | 51 | 26 | 50 | 30 | 10 | 25 | 12 | 19 | 10 | 2.16 | 140 | ||
| B-1130-16 | 27 | 60 | 30 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 16 | 24 | 13 | 4.41 | 245 | ||
| — | 35 | 60 | 30 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 16 | 24 | 13 | 4.41 | 260 | ||
| B-1130-20 | 30 | 71 | 35 | 72 | 40 | 16 | 35 | 20 | 30 | 16 | 6.18 | 430 | ||
| B-1130-22 | 34 | 84 | 43 | 81 | 44 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 18 | 7.35 | 590 | ||
| B-1130-24 | 38 | 90 | 45 | 90 | 50 | 20 | 45 | 24 | 36 | 19 | 9.32 | 880 | ||
| B-1130-30 | 45 | 110 | 55 | 110 | 60 | 25 | 60 | 30 | 46 | 24 | 14.7 | 1,745 | ||
| B-1130-36 | 55 | 131.5 | 65 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 36 | 55 | 29 | 22.6 | 3,110 | ||