อายนัท (B-132 / เหล็กกล้า)

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อายนัทมาตรฐาน JIS
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องกับ JIS B1169
· เหล็กกล้า (SS)
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้า / แผงไฟฟ้า / แผงจ่ายไฟ
อายนัทมาตรฐาน JIS

สอดคล้องกับ JIS B1169 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตู้ไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟ
- วัสดุ: เหล็กรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS)
- ผิวสำเร็จ: ชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

Drawing แสดงโครงร่าง

ตัวอย่างการใช้งาน:
สามารถใช้สำหรับแขวนแนวตั้งและแขวนทำมุม 45°

ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
หลีกเลี่ยงการแขวนด้านข้างและแขวนโดยใช้เชือกเส้นเดียว
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | (H1) (อ้างอิง) | H2 | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀D3 | ⌀D4 | M | โหลดการทำงาน kN | มวล (ก.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหล็ก | การแขวนในแนวตั้ง | ชิ้นส่วนแขวน 45° (2 ชิ้น) | ||||||||
| B-132-8 | 39.3 | 23 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 8 | 0.785 | 30 | |
| B-132-10 | 48.5 | 28 | 41 | 25 | 8 | 20 | 10 | 1.47 | 65 | |
| B-132-12 | 61 | 36 | 50 | 30 | 10 | 25 | 12 | 2.16 | 120 | |
| B-132-16 | 72 | 42 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 16 | 4.41 | 210 | |
| B-132-20 | 86 | 50 | 72 | 40 | 16 | 35 | 20 | 6.18 | 380 | |
| B-132-22 | 98 | 58 | 81 | 44 | 18.5 | 40 | 22 | 7.35 | 570 | |
| B-132-24 | 111 | 66 | 90 | 50 | 20 | 45 | 24 | 9.32 | 835 | |
| B-132-30 | 135 | 80 | 110 | 60 | 25 | 60 | 30 | 14.7 | 1,660 | |
รายละเอียดจำเพาะ (มม.)