วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน อุปกรณ์ควบคุมพิเศษ, วาล์ว การทำงานทางกล, ซีรีส์แบบกลม

ข้อควรระวัง
- [ข้อมูลที่ยกเลิก] รหัสรุ่น/ Part number: 030E1-2 12 V DC จะถูกยกเลิกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
รายละเอียดสินค้า
ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ไม่ติดแน่น ติดตั้งรูปร่างอิสระ ไม่ต้องใช้ น้ำมัน เพิ่มเติม ทนทานต่อการทำงานด้วย ความถี่สูง การใช้งานยาวนาน แรงดันไฟฟ้าหลายประเภททั่วไปในแต่ละรุ่น
หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
ดรออิ้ง

โซลินอยด์เดี่ยว (รุ่นมาตรฐาน) 062E1

โซลินอยด์เดี่ยว (รุ่นมาตรฐาน) 062-4E1

โซลินอยด์คู่ (รุ่นมาตรฐาน) 062-4E2
เก็บโซลินอยด์ (รุ่นมาตรฐาน) 062-4SE2
*: () ใช้สำหรับเก็บโซลินอยด์
รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์
| รายการ | รหัสสินค้า | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062E1-2 | 062E1-2-11 | 062E1 | 062E1-11 | 062-4E1 | 062E2-2 | 062E2 | 062-4E2 | 062SE2-2 | 062SE2 | 062-4SE2 | |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 | ||||||||||
| จำนวนพอร์ต | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| ฟังก์ชั่น วาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว | โซลินอยด์คู่ | เก็บโซลินอยด์ | ||||||||
| วาล์วปกติปิด ( มาตรฐาน NC) | วาล์วปกติเปิด (ไม่มีตัวเลือก) | วาล์วปกติปิด ( มาตรฐาน NC) | วาล์วปกติเปิด (ไม่มีตัวเลือก) | — | วาล์วปรกติปิด (NC) และ วาล์วปรกติเปิด (NO) | — | วาล์วปรกติปิด (NC) และ วาล์วปรกติเปิด (NO) | — | |||
แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว
| รายการ | รหัสสินค้า | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062E1-2 | 062E1-2-11 | 062E1 | 062E1-11 | 062-4E1 | 062E2-2 | 062E2 | 062-4E2 | 062SE2-2 | 062SE2 | 062-4SE2 | ||
| ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||||||||
| วิธีการใช้งาน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | |||||||||||
| อัตราการไหล คุณสมบัติ | โซนิค conductance C dm³ / (s*bar)*1 | 0.5 | 0.36 | 0.5 | 0.36 | 0.5 | 0.36 | |||||
| พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm² | 2.5 [0.12] | 1.8 [0.08] | 2.5 [0.12] | 1.8 [0.08] | 2.5 [0.12] | 1.8 [0.08] | ||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ rc | 1/4 | |||||||||||
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||||||||
| ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa / *2 | 0 ถึง 0.9 | |||||||||||
| ทนต่อ ความดัน MPa | 1.35 | |||||||||||
| เวลาตอบสนอง เปิด/ปิด ms | ON | 30 | ||||||||||
| OFF | 30 | |||||||||||
| เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | |||||||||||
| เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms | — | 50 | ||||||||||
| ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | 0 ถึง 60 | |||||||||||
| ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||||||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |||||||||
สเปค
*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
*2: สำหรับการถือครองเมื่อไม่มีพลังงานให้ใช้ ความดัน 0.6 MPa ขึ้นไปสำหรับ 062E2 และ 062-4E2
| รายการ | แบบหล่อ โซลินอยด์ | ||
|---|---|---|---|
| โซลินอยด์เดี่ยว (E1) | โซลินอยด์คู่ (E2) | เก็บโซลินอยด์ (SE2) | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า% | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | +10%, -5% ของแรงดันใช้งาน | |
| วิธีเพิ่มพลัง | ประเภทพลังงานต่อเนื่อง | พลังงานทันที พลังงานต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกันประเภท | |
| ประเภทฉนวนกันความร้อน | รุ่น B | ||
| วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท แหวนร้อยสาย | ||
| ความยาว สายนำไฟฟ้า mm | ประมาณ 300 | ||
สเปคเชิงไฟฟ้า
รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ไม่ติดและปรับทิศทางการติดตั้งฟรี

อัตราการไหล อากาศแต่ละชุด (2,3 พอร์ต)

ความดัน จ่าย 0.5 MPa (เมื่อ ภายนอกอาคาร)

โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงอย่างรวดเร็ว กระบอกสูบ รองรับการใช้งาน

- 1. ส่วน □ ของกราฟแสดงช่วงปกติที่ใช้ (ความเร็ว กระบอกสูบ 300 ถึง 600 mm/s)
- 2. กราฟนี้แสดงผลการวัดที่ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 0 แต่เกือบจะเหมือนกันหาก ปัจจัย โหลดไฟฟ้า ประมาณ 0.4 ถึง 0.7 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า ประมาณ 30%
- 3. โดยทั่วไป ให้เลือก วาล์ว ที่มีระยะขอบประมาณ 50% ของความเร็ว กระบอกสูบ ที่ต้องการ และใช้ ตัวควบคุมปริมาณลม เพื่อลดความเร็ว

ความเร็ว กระบอกสูบ ของแต่ละซีรีย์
กราฟด้านบนแสดงความเร็วสูงสุดเมื่อ กระบอกสูบ ทำงานภายใน ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า 30%
เรื่องราวความลับของการพัฒนา
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด