รางเลื่อน KC-252

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รางเลื่อนสำหรับลิ้นชัก
    [คุณสมบัติ]
    · ส่วนที่เลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ตู้ขายสินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด

    รางเลื่อนสำหรับลิ้นชัก

    · ส่วนที่เลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาทาสารหล่อลื่น (จาระบีชนิดรองรับแรงกดกระแทกที่มีสารตั้งต้นจากลิเธียม) เป็นประจำเพื่อการใช้งานสินค้านี้ได้ยาวนาน เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจวัด · วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) · ผิวสำเร็จ: ผิวชุบซิงค์เคลือบโครเมต (MFZn-C)

    · ส่วนที่เลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาทาสารหล่อลื่น (จาระบีชนิดรองรับแรงกดกระแทกที่มีสารตั้งต้นจากลิเธียม) เป็นประจำเพื่อการใช้งานสินค้านี้ได้ยาวนาน
    เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจวัด

    • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
    • ผิวสำเร็จ: ผิวชุบซิงค์เคลือบโครเมต (MFZn-C)
    Drawing ระบุขนาด (มม.)

    Drawing ระบุขนาด (มม.)

    รายการข้อมูลจำเพาะ (มม.)

    หมายเลขผลิตภัณฑ์LP1P2P3P4N(S)โหลดอนุญาต N/คู่น้ำหนักสินค้า (ก.)
    SPCCSUSSPCCSUSSPCC
    KC-252-12304.8273260.3149.214326431431590645
    KC-252-14355.6323.8311.1200377451451700750
    KC-252-16406.4374.6361.9250.8428451451800865
    KC-252-18457.2425.4412.7301.6212.716479471471890960
    KC-252-20508476.2463.5352.4238.15294514511,0001,000
    KC-252-22558.8527514.3403.2263.55804414411,0901,160
    KC-252-24609.6577.8565.1454288.96314224221,2001,300
    KC-252-26660.4628.6615.9504.8314.36824124121,3101,420
    KC-252-28711.2679.4666.7555.6339.77324024021,4201,470