รางเลื่อนสแตนเลส KC-1252

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รางเลื่อนสำหรับลิ้นชัก
[คุณสมบัติ]
· รางเลื่อนสแตนเลสที่สามารถดึงแกนเลื่อนได้อย่างเต็มที่ถึง 3 ระดับ
· ไม่สามารถถอดเข้าออกได้
· วัสดุ: แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
· ใช้สกรูเล็กหัว P ขนาด M4 หรือสกรูเล็กหัว T ในการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักรด้านอาหาร อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
การเคลื่อนที่ราบรื่นอย่างมาก

ลักษณะภายนอกของ KC-1252-12

Drawing ระบุขนาด KC-1252-12

Drawing ระบุขนาด KC-1252-200, KC-1252-250
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | P1 | P2 | P3 | P4 | N | (S) | โหลดอนุญาต N/คู่ | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | SUS | SUS | |||||||
| KC-1252-12 | 304.8 | 273 | 260.3 | 149.2 | — | 14 | 326 | 431 | 590 |
| KC-1252-14 | 355.6 | 323.8 | 311.1 | 200 | — | 377 | 451 | 700 | |
| KC-1252-16 | 406.4 | 374.6 | 361.9 | 250.8 | — | 428 | 451 | 800 | |
| KC-1252-18 | 457.2 | 425.4 | 412.7 | 301.6 | 212.7 | 16 | 479 | 471 | 890 |
| KC-1252-20 | 508 | 476.2 | 463.5 | 352.4 | 238.1 | 529 | 451 | 1,000 | |
| KC-1252-22 | 558.8 | 527 | 514.3 | 403.2 | 263.5 | 580 | 441 | 1,090 | |
| KC-1252-24 | 609.6 | 577.8 | 565.1 | 454 | 288.9 | 631 | 422 | 1,200 | |
| KC-1252-26 | 660.4 | 628.6 | 615.9 | 504.8 | 314.3 | 682 | 412 | 1,310 | |
| KC-1252-28 | 711.2 | 679.4 | 666.7 | 555.6 | 339.7 | 732 | 402 | 1,420 |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | P1 | P2 | S | โหลดอนุญาต N/คู่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KC-1252-200 | 200 | 160 | 145 | 217 | 539 |
| KC-1252-250 | 250 | 210 | 195 | 266 | 588 |