รางเลื่อนสแตนเลสพร้อมเบรก KC-1261-S

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รางเลื่อนสำหรับลิ้นชัก
[คุณสมบัติ]
· มีกลไกหยุด
· ด้วยการกดสปริงเบรกจึงสามารถที่จะปลดล็อคและถอดรางเข้าออกได้
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· ส่วนเลื่อนจะใช้ตลับลูกปืนจึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· ผิวสำเร็จ: พื้นผิวขัดเงา
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เก็บสารเคมี อุปกรณ์ทางการแพทย์
เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ KC-1261-S-12

Drawing ระบุขนาด KC-1261-S
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N | (S) | โหลดอนุญาต N/คู่ | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-1261-S-12 | 304.8 | 300.8 | 260.3 | 247.6 | 136.5 | — | — | 152.4 | 9 | 224 | 314 | 304 |
| KC-1261-S-14 | 355.6 | 351.6 | 311.1 | 298.4 | 187.3 | — | — | 203.2 | 275 | 284 | 360 | |
| KC-1261-S-16 | 406.4 | 402.4 | 361.9 | 349.2 | 238.1 | — | — | 254.0 | 315 | 353 | 404 | |
| KC-1261-S-18 | 457.2 | 453.2 | 412.7 | 400 | 288.9 | 200 | 406.4 | 203.2 | 11 | 330 | 422 | 455 |
| KC-1261-S-20 | 508 | 504 | 463.5 | 450.8 | 339.7 | 225.4 | 457.2 | 228.6 | 381 | 392 | 507 | |
| KC-1261-S-22 | 558.8 | 554.8 | 514.3 | 501.6 | 390.5 | 250.8 | 508 | 254 | 406 | 441 | 560 | |
| KC-1261-S-24 | 609.6 | 605.6 | 565.1 | 552.4 | 441.3 | 276.2 | 558.8 | 279.4 | 432 | 441 | 614 | |
| KC-1261-S-26 | 660.4 | 656.4 | 615.9 | 603.2 | 492.1 | 301.6 | 609.6 | 304.8 | 483 | 412 | 662 | |
| KC-1261-S-28 | 711.2 | 707.2 | 666.7 | 654 | 542.9 | 327 | 660.4 | 330.2 | 493 | 412 | 710 |