ตัวจับแม่เหล็ก C-92

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวจับแม่เหล็กพร้อมเคสเรซิ่นที่บอดี้หลัก
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดได้จากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
· รูติดตั้งแบบสล็อตช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียดหลังการติดตั้ง
· มีสองขนาด คือ ใหญ่และเล็กให้เลือก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ เครื่องมือวัด เฟอร์นิเจอร์ไม้
มีให้เลือก 2 แบบ คือ ใหญ่และเล็ก เพื่อให้เข้ากับการใช้งาน โดยมีรูยาวเพื่อให้ปรับได้หลังการติดตั้ง
วัสดุ: แม่เหล็ก; แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก), เคส; โพลีเอทิลีน (PE) (งาช้าง), ฐานรอง; เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
การเตรียมผิว: แผ่นรองรับ; ชุบสังกะสีเคลือบผิวโครเมต (MFZn-C)
ประสิทธิภาพการดูดซับ: C-92-1; 24 N, C-92-2; 9 N

ลักษณะภายนอกของ C-92-1

Drawing ระบุขนาดของ C-92-1

ลักษณะภายนอกของ C-92-2

Drawing ระบุขนาดของ C-92-2