1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็ก C-54
  • ตัวยึดแม่เหล็ก C-54
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็กชนิดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· รูสล็อตติดตั้งแบบยาว ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียดหลังการติดตั้ง
· ตัวจับแม่เหล็กที่สามารถใช้สำหรับเครื่องมือวัด แผงจ่ายไฟ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ เครื่องมือวัด เฟอร์นิเจอร์ไม้

ตัวยึดแม่เหล็กที่ใช้สำหรับวัดอุปกรณ์วัด สวิตช์บอร์ด และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ C-54-1

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-54-1

วัสดุ: แม่เหล็ก; แบเรี่ยมเฟอร์ไรท์ (Isotropic), เคส; โพลีโพรพีลีน (PP) (สีขาว) แผ่นรองรับ; แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การเตรียมผิว: แผ่นรองรับ; ชุบสังกะสีเคลือบผิวโครเมต (MFZn-C)
แรงดูด: 19 N

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ C-54-2 สีทอง

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-54-2 สีทอง

วัสดุ: แม่เหล็ก; แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก), เคส; แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย (A1050P), ฐานรอง; เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
ผิวสำเร็จ: เคส; เคลือบผิวอโนไดซ์ (ทอง), ฐานรอง; ชุบซิงค์โครเมต (MFZn-C)
แรงดูด: 11 N

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ C-54-3

ตัวยึดแม่เหล็ก C-54: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ C-54-3

วัสดุ: แม่เหล็ก; แบเรียมเฟอร์ไรท์ (ไอโซโทรปิก), เคส; แผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย (A1050P), ฐานรอง; เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
ผิวสำเร็จ: เคส; เคลือบผิวอโนไดซ์ (ทอง), ฐานรอง; ชุบซิงค์โครเมต (MFZn-C)
แรงดูด: 14 N

รหัสสินค้า
C-54-1
C-54-2-BLACK
C-54-2-GOLD
C-54-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 24.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101946124[พลาสติก] โพลีโพรพีลีนไม่23.5สีขาว20287

฿ 28.00

TAKIGEN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101145103.5อะลูมิเนียมการรักษาอลูมิเนียม16สีดำ24526

฿ 28.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101145103.5อะลูมิเนียมการรักษาอลูมิเนียม16ทอง20288

฿ 78.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101450133.5อะลูมิเนียมการรักษาอลูมิเนียม24.5ทอง20289

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B แผ่นเพลทรองรับ การมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่