บอลล็อคประตู C-90

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวล็อคประตูชนิดสแน็ป
[คุณสมบัติ]
· ตัวล็อคประตูที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับใช้ในอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง
· สามารถใส่/ถอดออกได้อย่างราบรื่น
· สามารถใช้แผ่นฐานและบอดี้หลักที่ 90° ได้ ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า : ชุบโครเมียม (MZCr)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟขนาดกะทัดรัด / แผงไฟฟ้า อุปกรณ์วัด เครื่องมือกล
สามารถถอดและสวมได้อย่างราบรื่น

Drawing ระบุขนาดของ C-90

ตัวอย่างการใช้งาน
สามารถใช้งานได้ 90 °
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H1 | H2 | (H3) | t1 | t2 | P1 | P2 | M | โหลดในการสวม/ถอด (สำหรับอ้างอิง) N โหลดในการสวม/ถอด (สำหรับอ้างอิง) | น้ำหนักสินค้า (ก.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDC | การถอด | การใส่ | SUS | ZDC | |||||||||||||
| C-90-0 | 70 | 42 | 10.5 | 13 | 10 | 17 | 19 | 23 | 4 | 4 | 60 | 30 | M4 | 50 | 50 | 78 | 70 |
| C-90-1 | 50 | 30 | 7.5 | 10 | 9 | 12 | 13 | 16 | 2.5 | 2.5 | 40 | 20 | M4 | 18.6 | 27.4 | 28 | 25 |
| C-90-2 | 43 | 25 | 6 | 8 | 7.5 | 10 | 11 | 13.5 | 2.5 | 2.5 | 35 | 16 | M3 | 8.8 | 19.6 | 16 | 15 |