ตัวล็อคประตูสแตนเลส C-1090

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวยึดชนิดบอลสแน็ปทำจากสแตนเลส
    [คุณสมบัติ]
    · โครงสร้างทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง (C-1090)
    · เหมาะสำหรับอุณหภูมิและความชื้นสูง
    · สามารถถอดออกและสวมเข้าได้อย่างราบรื่น
    · สามารถใช้แผ่นฐานและบอดี้หลักที่ 90° ได้
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์สื่อสาร เรือ และยานพาหนะ

    มีความทนการสั่นสะเทือนยอดเยี่ยม

    วัสดุ: ตัวเครื่อง/แท่นยึด; สเตนเลสหล่อ (SUS316) อื่น ๆ ; สเตนเลส (SUS316)
    การเตรียมผิว: การขัดผิวด้วยไฟฟ้า

    ลักษณะภายนอกของ C-1090-0

    ลักษณะภายนอกของ C-1090-0

    ลักษณะภายนอกของ C-1090-2

    ลักษณะภายนอกของ C-1090-2

    ตัวอย่างการใช้งานลูกบอลล็อคประตูสามารถใช้งาน 90° ได้

    ตัวอย่างการใช้งานบอลล็อคประตู
    สามารถใช้งานได้ 90 °

    Drawing ระบุขนาดของตัวล็อคประตู

    Drawing ระบุขนาดของตัวล็อคประตู

    หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2L3W1W2H1H2(H3)t1t2P1P2Mโหลดในการสวม/ถอด (สำหรับอ้างอิง) N
    โหลดในการสวม/ถอด (สำหรับอ้างอิง)
    น้ำหนักสินค้า (ก.)
    SUSการถอดการใส่SUSZDC
    C-1090-0704210.51310171923446030M450507870
    C-1090-150307.51091213162.52.54020M418.627.42825
    C-1090-24325687.5101113.52.52.53516M38.819.61615
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
    ตัวล็อคประตูสแตนเลส C-1090 | TAKIGEN | MISUMI ประเทศไทย