(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับแม่เหล็กพร้อมสปริง ซึ่งล็อคด้วยแม่เหล็กโดยเพียงผลักประตู และเปิดประตูเมื่อผลักอีกครั้ง
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่
· ไม่จำเป็นต้องใช้ มือจับประตู
· วัสดุ: แม่เหล็ก / เฟอร์ไรท์ (แอนไอโซโทรปิก); เคส / เรซิ่น ABS (สีดำ)
· สไลเดอร์: โพลิอะซีทัล (POM), ฐานรอง: เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC)
· ผิวสำเร็จ: ฐานรอง: ชุบซิงค์ (แผ่นเพลท)
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับเฟอร์นิเจอร์ ตู้เก็บของ และประตูน้ำหนักเบา
ลักษณะภายนอกของ C-107-1
ลักษณะภายนอกของ C-107-2
ลักษณะภายนอกของ C-107-3
Drawing ระบุขนาดของ C-107-1
Drawing ระบุขนาดของ C-107-2
Drawing ระบุขนาดของ C-107-3
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงดูด N | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|
C-107-1 | 16.7 | 18 |
C-107-2 | 14.7 | 18 |
C-107-3 | 16.7 | 16 |
รหัสสินค้า |
---|
C-107-1 |
C-107-2 |
C-107-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 15.5 | การจัดเก็บภาษี | 3.1 | 45.5 | 21219 | ||
฿ 95.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35.5 | 20.5 | การจัดเก็บภาษี | 3.2 | 44 | 21220 | ||
฿ 72.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 16 | ฝัง | M3 | 45.5 | 21221 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทของ แม่เหล็ก (พร้อม ฟังก์ชั่น กด) | ประเภท แม่เหล็ก | แบบกลม | การดูดซับกำลัง(N) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | วัสดุแผ่นรองหลัง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | วัสดุ แม่เหล็ก | Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic) | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง