ขาปรับระนาบสเตนเลสสำหรับงานหนัก, K-1277-B

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - ขาตั้งปรับระดับสเตนเลสสตีลแบบปรับโค้งได้ สำหรับใช้งานหนัก
    - รหัสชุดสินค้า K-1277-B
    - ชนิด: ขาตั้งปรับระดับและมีฐานยาง
    - วัสดุเพลา: สเตนเลส (SUS304)
    - วัสดุฐานรอง: สเตนเลส (SUS303)
    - วัสดุแผ่นรองด้านล่าง : ยางสังเคราะห์ NBR
    - รุ่นสินค้า K-1277-B ส่วนสกรูโค้งงอได้ 40°
    - อุณหภูมิในการใช้งาน: -10℃ ถึง +60℃
    - การใช้งาน: อุปกรณ์กึ่งตัวนำ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องมือกล.
    - การใช้เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นวัสดุสำหรับแผ่นรองเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
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
    ขาปรับระนาบสเตนเลสสำหรับงานหนัก, K-1277-B | TAKIGEN | MISUMI ประเทศไทย