ขาตั้งปรับระดับ KC-280

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ขาตั้งปรับระดับไม่ลุกติดไฟ
[คุณสมบัติ]
· ยางชนิดไม่ลุกติดไฟ (ตามมาตรฐาน UL94 V-0) ใช้ที่ฐานรอง
· ยางที่ใช้ตรงฐานรองเป็นแบบไม่เคลื่อนที่
· ด้านหลังของเกลียวมีการตัดขวางสำหรับไขควงหัวแฉก ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
· รวมการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบโดยใช้เพลาช่วยให้ได้โหลดและความทนทานแรงกระแทกดีเยี่ยม
· วัสดุ: เพลา: แท่งเหล็กกล้า (SUS304) ปก: แผ่น สเตนเลส แผ่นเหล็กกล้า (SUS304) ฐานรอง: ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) สีดำ
· ความแข็ง: 80° ± 5°
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือกล ตู้หยอดเหรียญ ฯลฯ
ขาตั้งปรับระดับชนิดง่ายต่อการติดตั้ง

ลักษณะภายนอก KC-280-2-EP-UL

ดรออิ้งบอกขนาด KC-280

ดรออิ้งบอกขนาด KC-280
| หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | L₁ | L₂ | L₃ | W | øD | M × พิทช์ | โหลดไฟฟ้า การทำงานในแนวตั้ง kN | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-280-0-EP-UL | เหล็ก | 160 | 130 | 16 | 30 | 60 | M20 × 2.5 | 9.80 | 456 |
| KC-280-1-EP-UL | เหล็ก | 130 | 100 | 16 | 30 | 60 | M20 × 2.5 | 9.80 | 385 |
| KC-280-2-EP-UL | เหล็ก | 97 | 70 | 16 | 24 | 60 | M16 × 2 | 8.82 | 240 |
| KC-280-3-EP-UL | เหล็ก | 94 | 70 | 15 | 19 | 50 | M12 × 1.75 | 7.84 | 145 |
| KC-280-4-EP-UL | เหล็ก | 70 | 50 | 12 | 17 | 40 | M10 × 1.5 | 3.92 | 80 |
| KC-280-5-EP-UL | เหล็ก | 78.5 | 60 | 12 | 13 | 40 | M8 × 1.25 | 2.94 | 65 |
| KC-280-10-EP-UL | เหล็ก | 169 | 130 | 25 | 30 | 100 | M20 × 2.5 | 9.80 | 800 |
| KC-280-11-EP-UL | เหล็ก | 169 | 130 | 25 | 30 | 80 | M20 × 2.5 | 9.80 | 655 |