1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับ KC-275-A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-A
  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-A
  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-A
  • ขาตั้งปรับระดับ KC-275-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับ
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก เหล็กกล้า
· วัสดุ: เพลา: ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนขึ้นรูปเย็น (SWCH), ฐานรอง: เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC)
· การขัดผิว: ชุบสังกะสี, เคลือบผิวโครเมต (mfzn-c)
[การประยุกต์ใช้งาน]
สิ่งอำนวยความสะดวกในท่าเรือ เครื่องมือการแพทย์ อุปกรณ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่จัดเก็บสารเคมี ฯลฯ

เหมาะสำหรับเครื่องมือกลและตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

KC-275-A การ ดรออิ้งบอกขนาด

KC-275-A การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปรับความสูงได้ง่ายหลังการติดตั้ง

ปรับความสูงได้ง่ายหลังการติดตั้ง

ตัวยึดก้านปรับระดับ ป้องกันการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกลจากการสั่นสะเทือน

ตัวยึดสำหรับก้านปรับระดับ
ป้องกันการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกลเนื่องจากการสั่นสะเทือน

หมายเลข ผลิตภัณฑ์L₁L₂L₃L₄øDMโหลดไฟฟ้า การทำงานในแนวตั้ง kNรั้งบังคับมวล ผลิตภัณฑ์ (g)
KC-275-A-1208180281875M16 × 2.04.9KC-275-C-2420
KC-275-A-21581302818KC-275-C-2360
KC-275-A-31281002818KC-275-C-2320
KC-275-A-4143120231555M12 × 1.75KC-275-C-3185
KC-275-A-56750171037M10 × 1.51.96KC-275-C-4-4N75
KC-275-A-665.55015.510M8 × 1.25KC-275-C-5-5N55
รหัสสินค้า
KC-275-A-1
KC-275-A-2
KC-275-A-3
KC-275-A-4
KC-275-A-5
KC-275-A-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างφ D
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 198.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.91802816208751842020634

฿ 186.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.91302816158751836020635

฿ 172.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.91002816128751832020636

฿ 112.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.91202312143551518520637

฿ 68.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.965017106737107521714

฿ 62.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.965015.5865.537105521715

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต คุณสมบัติ มาตรฐาน / ทนน้ำมัน กลไก หมุน ไม่