1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านปรับระดับ รีไซเคิลK-287

ก้านปรับระดับ รีไซเคิลK-287
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอดง่ายช่วยให้รีไซเคิลได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ส่งเสริมการรีไซเคิล:สามารถถอดประกอบเป็น วัสดุ เดียวได้วัสดุ ระบุบนชิ้นส่วน เรซิ่น
·การใช้ วัสดุ รีไซเคิล:การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย วัสดุ รีไซเคิล 10% ขึ้นไป

รหัสสินค้า
K-287-1
K-287-2
K-287-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สกรู+ ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 58.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น 25 วัน 342124231361

฿ 51.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 240104031362

฿ 45.00

LEVEL ADJUSTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 23883831363

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ชุบสังกะสีโครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ABS
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่