ล้ออิสระ ทำจากเหล็ก ไม่มีเบรก K-420S

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ล้ออิสระ มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· พร้อมเบรกทรงพลัง
· สามารถเลือกตามการใช้งานได้จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
· ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยาง (R), ไนล่อน (N), ยูรีเทน (UB)
· การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง/แท่นปฏิบัติงาน/รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก ฯลฯ
พร้อม สต๊อปเปอร์ ทรงพลัง

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420S シリ - ズ

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420S シリ - ズ

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-420S シリ - ズ
| Product Number | øD | H | L1 × W1 | P1 × P2 (P'1 × P'2) | L2 | W2 | t | ød | รัศมีการหมุน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kN | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R ล้อ | N ล้อ | ยูบี ล้อ | R ล้อ | N ล้อ | ยูบี ล้อ | ||||||||||
| K-420S-65- (ล้อ) | 65 | 85 | 58 × 70 | 42 × 55 | 29 | 26 | 2.3 | 8.8 | 63 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 440 | 365 | 345 |
| K-420S-75- (ล้อ) | 75 | 93 | 58 × 70 | 42 × 55 | 28 | 26 | 2.3 | 8.8 | 67 | 0.59 | 0.78 | 0.78 | 485 | 390 | 372 |
| K-420S-100- (ล้อ) | 100 | 132 | 90 × 90 | 68 × 68 (71 × 71) | 35 | 32 | 3.2 | 11 | 86 | 1.18 | 1.18 | 0.98 | 1,240 | 1,080 | 1,069 |
| K-420S-125- (ล้อ) | 125 | 168 | 102 × 102 | 75 × 75 (80 × 80) | 38 | 35 | 4 | 11 | 102 | 1.47 | 1.47 | 1.27 | 1,840 | 2,000 | 1,622 |
| K-420S-150- (ล้อ) | 150 | 190 | 102 × 102 | 75 × 75 (80 × 80) | 41 | 35 | 4 | 11 | 117 | 1.57 | 1.57 | 1.37 | 2,110 | 2,400 | 1,824 |