ล้ออิสระ ทำจากเหล็ก พร้อมเบรก K-413S

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ล้ออิสระ มาตรฐาน
    [คุณสมบัติ]
    · พร้อมเบรกทรงพลัง
    · สามารถเลือกตามการใช้งานได้จากวัสดุล้อที่มีมากมาย
    · ตัวอุปกรณ์ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ: ยาง (R), ไนล่อน (N), ยูรีเทน (UB)
    · การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง/แท่นปฏิบัติงาน/รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก ฯลฯ

    พร้อมเบรกทรงพลัง

    ลักษณะภายนอกของ K-413S

    ลักษณะภายนอกของ K-413S

    ⌀65/75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 65/75 มม.)

    ⌀65/75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 65/75 มม.)

    ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 100 มม.)

    ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 100 มม.)

    ดรออิ้งบอกขนาดของ K-413S

    ดรออิ้งบอกขนาดของ K-413S

    ดรออิ้งบอกขนาดของ K-413S

    ดรออิ้งบอกขนาดของ K-413S

    Product NumberøDHL1 × W1P1 × P2
    (P'1 × P'2)
    L2W2tødรัศมีการหมุนน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
    R ล้อN ล้อยูบี ล้อR ล้อN ล้อยูบี ล้อ
    K-413S-65- (ล้อ)658558 × 7042 × 5529262.38.8690.490.690.69440365401
    K-413S-75- (ล้อ)759358 × 7042 × 5528262.38.8690.590.780.78485390426
    K-413S-100- (ล้อ)10013290 × 9068 × 68
    (71 × 71)
    35323.211891.181.180.981,2401,0801,211
    K-413S-125- (ล้อ)125168102 × 10275 × 75
    (80 × 80)
    38354111051.471.471.271,8402,0001,863
    K-413S-150- (ล้อ)150190102 × 10275 × 75
    (80 × 80)
    41354111171.571.571.372,1102,4002,076
    K-420S-65- (ล้อ)658558 × 7042 × 5529262.38.8630.490.690.69440365345
    K-420S-75- (ล้อ)759358 × 7042 × 5528262.38.8670.590.780.78485390372