มือจับ แบบ 2 (A-3 / สังกะสีอัลลอยด์)

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มือจับอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือก 2 ขนาด
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า : ชุบโครเมียม (MZCr)
· โหลดใช้งาน: 392 N.
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร
เป็นฉนวนกันความร้อน และมีความต้านทานต่อเกลือได้ดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอก A-3-2

DRAWING ระบุขนาด ซีรีส์ A-3-2
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | (L3) | W | H1 | H2 | P | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3-1 | 122 | 18 | 10 | 10 | 30 | 8 | 102 | 85 |
| A-3-2 | 104 | 16 | 8 | 9 | 23 | 5.5 | 86 | 40 |