มือจับแบบฝัง (AP-197 / พลาสติก)

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มือจับชนิดฝังตัว
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ยื่นออกมาจากผิวหน้าของพาแนลเล็กน้อยจึงไม่เกะกะหรือ กีดขวาง
·การทําผิวหน้าขึ้นลายที่ให้ความรู้สึกหรูหรา
·สี ตัวเรือน มีให้เลือก 2 สี
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือวัด
พื้นผิวพาเนลมีการยื่นออกภายนอกเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงาน

ลักษณะภายนอกของ AP-197-1-2-Ivory

ลักษณะภายนอกของ AP-197-1-3-Black

DRAWING ระบุขนาด ซีรี่ส์ AP-197

ขนาดของรูเจาะแผง
ตัวอย่างการติดตั้งและตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้ง ซีรี่ส์ AP-197

ตัวอย่างการใช้งาน AP-197
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ t | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-197-1-1 | 45 | 29 | 3 | 40.1 | 104 | 95 | 96.2 ถึง 96.5 | 21 | 4 | 0.8 ถึง 1.0 | 25 |
| AP-197-1-2 | 1.2 | ||||||||||
| AP-197-1-3 | 1.6 | ||||||||||
| AP-197-1-4 | 2.3 | ||||||||||
| AP-197-2-1 | 38 | 21 | 3 | 32.6 | 74 | 64 | 65.7 ถึง 66 | 17 | 4 | 0.8 ถึง 1.0 | 15 |
| AP-197-2-2 | 1.2 | ||||||||||
| AP-197-2-3 | 1.6 | ||||||||||
| AP-197-3-1 | 26 | 15.5 | 3 | 21.6 | 104 | 94 | 97.2 ถึง 97.5 | 17 | 3 | 0.8 ถึง 1.0 | 13 |
| AP-197-3-2 | 1.2 | ||||||||||
| AP-197-3-3 | 1.6 |