ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักแบบสั้น (เกลียวในและเกลียวนอก/AP-40/พลาสติก)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัดพร้อมก้านแบบเกลียวเต็ม
[คุณสมบัติ]
· ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมีสีสันที่เข้ากันดี
· วัสดุ: หัว / เรซิ่น ABS; ส่วนเกลียว / แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3602BD)
· ผิวสำเร็จ: ส่วนเกลียว; ชุบนิกเกิล (MBNi)
·สีมาตรฐาน: สีดำ, สีงาช้าง
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ/แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม และกล่องขนาดเล็ก
ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมีสีสันที่เข้ากันดี

ลักษณะภายนอกของ AP-40-2

ลักษณะภายนอกของ AP-40-4

ลักษณะภายนอกของ AP-40-11

ลักษณะภายนอกของ AP-40-12

Drawing ระบุขนาดของ AP-40-1 ถึง 5

Drawing ระบุขนาดของ AP-40-11 ถึง 15

ตัวอย่างการติดตั้ง
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | ⌀D1 | ⌀D2 | M | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-40-1 | 20 | 10 | 16 | 9 | M4 | 5 |
| AP-40-2 | 8 | 11 | 6.4 | M3 | 2 | |
| AP-40-3 | 10 | 16 | 10 | M5 | 7 | |
| AP-40-4 | 25 | 12 | 20 | 13 | M6 | 12 |
| AP-40-5 | M8 | 21 |
สกรูเกลียวนอก
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L2 | (L1) | ⌀D1 | ⌀D2 | M | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-40-11 | 10 | 6 | 16 | 11 | M4 | 3 |
| AP-40-12 | 8 | 4 | 11 | 8 | M3 | 1 |
| AP-40-13 | 10 | 6 | 16 | 10 | M5 | 4 |
| AP-40-14 | 12 | 8 | 20 | 14 | M6 | 8 |
| AP-40-15 | 12 | 8 | 20 | 14 | M8 | 7 |
สกรูเกลียวใน