1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับอเนกประสงค์ พลาสติก AP-194

มือจับอเนกประสงค์ พลาสติก AP-194
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นมือจับที่เข้ากับประตูแบบทันสมัย
· ติดตั้งได้สองด้าน ทั้งด้านหน้า (น็อต M4) และด้านหลัง (น็อตเกลียวปล่อย M4)
[การใช้งาน]
· สำหรับตู้เก็บของแต่ละชนิด/อุปกรณ์สื่อสาร

รหัสสินค้า
AP-194-1-ORANGE
AP-194-1-YELLOW
AP-194-2-ORANGE
AP-194-2-YELLOW
AP-194-3-ORANGE
AP-194-3-YELLOW
AP-194-J
AP-194-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน สี มาตรฐาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 388.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 24075ตัวผลิตภัณฑ์สีส้ม01073

฿ 388.00

PULLS 1 ชิ้น 35 วัน 24075ตัวผลิตภัณฑ์สีเหลือง01074

฿ 368.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19065ตัวผลิตภัณฑ์สีส้ม01075

฿ 368.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 19065ตัวผลิตภัณฑ์สีเหลือง01076

฿ 349.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 14055ตัวผลิตภัณฑ์สีส้ม01077

฿ 349.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14055ตัวผลิตภัณฑ์สีเหลือง01078

฿ 97.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน --ข้อต่อ ชนิด Jสีดำ01149

฿ 117.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน --ข้อต่อ ชนิด Tสีดำ01148

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีไวนิลคลอไรด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U
วิธีการติดตั้ง รูกลม รูปทรง U ชนิดประกอบ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม ตัวจับชิ้นงาน(φ) 30