1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบไม่ลื่น พลาสติก AP-311

มือจับแบบไม่ลื่น พลาสติก AP-311
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิวที่นูนออกมา จะช่วยยับยั้งความลื่นเวลาจับ แข็งแรงเพราะมีแกนโลหะ

รหัสสินค้า
AP-311-1-BLACK
AP-311-1-GRAY
AP-311-2-BLACK
AP-311-2-GRAY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
สี มาตรฐาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 813.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10260สีดำ01701

฿ 813.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 10260สีเทา02036

฿ 697.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 10160สีดำ01702

฿ 697.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน 10160สีเทา02037

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีไวนิลคลอไรด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง ประเภทที่ปรากฏ รูปแบบโค้ง
วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวนอก ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 28