มือจับพร้อมสปริง (A-87 / ซิงค์อัลลอย)

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มือจับพับเก็บได้
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
· แหนบแผ่นถูกติดตั้งไว้จึงทําให้มือจับหยุดอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ตําแหน่งเปิดหรือปิด
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ควบคุม/ อุปกรณ์ตรวจวัด/ สำหรับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่หรือใช้ในการขนส่ง เช่น คอนเทนเนอร์ ฯลฯ
มือจับใช้สปริงแผ่น

ลักษณะภายนอกของ A-87-3

ดรออิ้งบอกขนาดของ A-87

ขนาดการเจาะรูพาแนล A-87

วิธีการติดตั้ง A-87
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | (H2) | (H3) | t | P1 | P2 | R | M | แรงที่ใช้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-87-1 | 126 | 109 | 80 | 63 | 85 | 15 | 25 | 46 | 3 | 114 | 68 | 6.5 | M4 | 392 | 420 |
| A-87-2 | 112 | 95 | 70 | 53 | 75 | 13 | 23 | 39 | 2 | 100 | 58 | 5.5 | M4 | 196 | 250 |
| A-87-3 | 96 | 80 | 60 | 46 | 60 | 12.5 | 21.5 | 31.5 | 2.5 | 84 | 48 | 3 | M4 | 147 | 200 |