(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับพับเก็บได้
[คุณสมบัติ]
· มือจับจึงอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอ เนื่องจากมีสปริง
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ : แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304), โพลีเอไมด์ (PA6)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
· แรงที่ใช้แขวนหรือห้อยได้ : 147N
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/ เคสขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอก A-1073-S-2
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ A-1073-S
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|
A-1073-S-1 | 174 | 120 | 45 |
A-1073-S-2 | 159 | 105 | 45 |
รหัสสินค้า |
---|
A-1073-S-1 |
A-1073-S-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L1 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 279.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 174 | 03820 | ||
฿ 194.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 159 | 01832 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง